LT8349
推荐用于新设计8V、12A、双相低IQ同步升压转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 输出电压可编程,最高可达8V
- 双相操作可降低所需的输入和输出电容以及电源引起的噪声
- 同步工作,以实现更高效率并减少散热
- 具备Stage SheddingTM功能,并可在轻负载下选择Burst Mode®突发模式实现高效运行
- 低VIN 引脚静态电流:
- 0.5µA(关断模式下)
- 15µA(Burst Mode突发模式)
- 集成8V/6A同步功率开关
- 可调及可同步频率范围:300kHz至4MHz
- 在轻负载下可采用Burst Mode突发模式或强制连续运行模式
- 精确的1V使能引脚阈值
- 1.9mm x 2.6mm WLCSP小型封装
LT8349是一款双相、单输出、同步升压转换器,可异相驱动两个内部N沟道功率MOSFET级。多相工作降低了输入和输出电容要求,并允许使用比单相等效产品更小的电感。同步整流可提高效率、降低功耗并缓解热需求,从而实现高功率升压应用。
LT8349具有Stage Shedding功能,并可在轻负载条件下选择Burst Mode突发模式,从而在宽负载范围内实现高效率。它可选配展频(SSFM)功能,以更大限度抑制EMI辐射。
LT8349集成了8V/6A功率开关,可在300kHz至4MHz的可编程固定开关频率下工作,且可与外部时钟同步。LT8349具有输出软启动和输出过压闭锁功能。
应用
-
手持设备和工业电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT8349AACBZ-R7 | WLCSP | ||
| LT8349ACBZ-R7 | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8349
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8349的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论