LT8336
推荐用于新设计具有 PassThru 的 40 V、2.5 A、低 IQ 同步升压 Silent Switcher
- 产品模型
- 12
产品详情
- 静音切换器® 架构
- 超低 EMI 发射
- 可选扩频频率调制 (SSFM)
- 继承电源开关, 40 V, 2.5 A
- 宽输入/输出电压范围:2.7 V 至 40 V
- 低静态 VIN 引脚电流:
- 0.3µA 关断电流
- 4µA 连续模式® 运行
- 15µA 直通 (VIN > VOUT)
- 同步 MOSFET 的 100% 占空比容量
- 可调并且可同步:300 kHz 至 3 MHz
- 轻载时的脉冲跳跃或突发模式操作
- 输出软启动和电源正常监控
- 内部补偿
- 精确的 1 V 使能引脚阈值
- 小型 16 引脚 (3 mm × 3 mm) LQFN 封装
- AEC-Q100 评定正在进行中
LT8336是一款低IQ、同步升压DC/DC转换器。它采用Silent Switcher架构和可选展频,较大限度地降低了EMI辐射,同时可在高开关频率下提供高效率。
LT8336具有宽输入/输出电压范围、低VIN引脚静态电流(突发工作模式下)以及用于同步MOSFET的100%占空比能力(直通工作模式下,VIN ≥ VOUT),使其非常适合通用升压和汽车预升压应用。
LT8336集成了40V、2.5A功率开关,可在300kHz至3MHz的可编程固定开关频率下工作,且可与外部时钟同步。可以选择带或不带展频的跳脉冲或突发工作模式,以优化效率和EMI性能。
LT8336具有输出软启动、输出电源良好指示和输出过压闭锁功能。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用升压
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8336EV#PBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
LT8336EV#TRPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
LT8336EV#WPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
LT8336EV#WTRPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
LT8336HV#PBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
LT8336HV#TRPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
LT8336HV#WPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
LT8336HV#WTRPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
LT8336JV#PBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
LT8336JV#TRPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
LT8336JV#WPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
LT8336JV#WTRPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8336
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8336
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8336的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论