概览
产品详情
演示电路2505A是一款低IQ、Silent Switcher®同步升压转换器,内置LT8336。根据输入电压,DC2505A可将8V至20V电源电压转换为24V输出,负载电流高达1.5A。DC2505A可在2MHz的开关频率下工作。
DC2505A包含可选跳线JP1,以帮助选择所需的SYNC引脚工作模式。默认设置为跳脉冲工作模式。
DC2505A已安装EMI滤波器。可通过将电压源连接到VEMI端子并将输出连接到VOUT2端子包含该EMI滤波器。
“性能概览”部分详细介绍了DC2505A在室温下的额定值。
LT8336数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与DC2505A的此快速入门指南配合阅读。