ADGM1304

推荐用于新设计

具有集成驱动器的 0 Hz/直流至 14 GHz 单刀四掷 MEMS 交换芯片

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 能够在 0 Hz/直流下正常运行
    • 导通电阻:最大值 2.9 Ω
    • 关闭泄漏:0.5 nA(最大值)
  • −3 dB 带宽
    • RF1、RF4 为 11 GHz(典型值)
    • RF2、RF3 为 14 GHz(典型值)
  • RF 性能特性
    • 插入损耗:2.5 GHz 时为 0.26 dB(典型值)
    • 隔离:2.5 GHz 时为 24 dB(典型值)
    • IIP3:69 dBm(典型值)
    • RF 功率:36 dBm(最大值)
  • 驱动寿命:10 亿个周期(最小值)
    • 气密开关触点
    • 接通开关时间:75 μs(最大值)
  • 提供了集成驱动器,无需外部驱动器
    • 电源电压:3.0 V 至 3.6 V
    • 与 CMOS/LVTTL 兼容
    • 并行和 SPI 接口
    • 可独立控制的开关
  • 开关处于断开状态,没有电源
  • 要求在所有 RF 引脚上减轻悬空节点,请参阅“悬空节点”部分
  • 24 引脚 5 mm × 4 mm × 0.95 mm LFCSP
  • 工作温度范围:0°C 至 85°C
ADGM1304

具有集成驱动器的 0 Hz/直流至 14 GHz 单刀四掷 MEMS 交换芯片

ADGM1304 Pin Configuration ADGM1304 Circuit Diagram
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
RF开关 1
ADGM1004 推荐用于新设计

带集成驱动器的0 Hz至13 GHz、2.5kV HBM ESD SP4T MEMS开关

线性稳压器 3
LT1962 推荐用于新设计 300mA、低噪声 、微功率 LDO 稳压器
ADP7142 推荐用于新设计 40 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
LT3045-1 推荐用于新设计 具 VIOC 控制功能的 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
自动测试设备(ATE) 1
AD5522 量产 集成16位电平设置DAC的四参数测量单元
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADGM1304

IBIS 模型 1

S-参数 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-24LGA54EBZ

开关和多路复用器产品组合中 24 引脚 LGA 器件的评估板

特性和优点

  • 24 引脚、5mm × 4mm LGA 评估板
  • 主套件的插座,可轻松更换
  • 用于输入和输出信号的 SMA 连接器
  • 集成 Arduino 扩展板支持

产品详情

EVAL-24LGA54EBZ 可以轻松评估开关和多路复用器产品组合中单独购买的 24 引脚栅格阵列 (LGA) 封装设备。EVAL-24LGA54EBZ 配备一个插座,可将 24 引脚 LGA 套件固定到评估板上,无需焊接。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-24LGA54EBZ。24 引线 LGA 器件可以轻松插入评估板的中央插座,该评估板专为灵活测试各种开关配置而设计。每个设备引脚连接到一个接头(K1 到 K17),允许用户路由信号、将引脚接地或根据需要配置引脚。K7 至 K13 支持通用输入/输出 (I/O) 或接地连接。EVAL-24LGA54EBZ 支持以下两种控制模式:使用 K14 至 K17 的内部逻辑或使用 K1 至 K4 的串行外设接口 (SPI)。通过 K5 选择控制模式,连接到 GND 可实现内部控制,连接到 VDD 可实现 SPI 控制。EVAL-24LGA54EBZ 具有超小型 A 版 (SMA) 连接器(J1 至 J11),可直接连接到设备引脚并用于信号访问,使用户能够在测试期间轻松应用或监控控制信号。

被测设备 (DUT) 的完整规格可在相应的产品数据表中找到,使用 EVAL-24LGA54EBZ 时必须查阅 EVAL-24LGA54EBZ 用户指南。

eval board
EVAL-ADGM1304

ADGM1304评估板

特性和优点

  • 电源电压:3.3 V单电源
  • 宽频率范围
  • 用于RF信号的SMA连接器
  • 用于开关控制信号的SMB连接器
  • 用于分析仪校准的板载校准传输线

产品详情

本用户指南描述用于评估宽带、单刀四掷(SP4T)、微机电系统(MEMS)开关ADGM1304和控制芯片的EVAL-ADGM1304SDZ评估板,均采用紧凑型、24引脚、5 mm × 4 mm × 0.95 mm、引脚架构芯片级封装(LFCSP)。SP4T开关采用ADI公司的MEMS开关技术,提供适合射频(RF)应用的出色带宽性能、功耗处理能力和线性度。控制芯片可生成MEMS开关所需的高压信号,允许用户通过灵活的互补金属氧化物半导体(CMOS)兼容型、低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容型并行接口以及串行外设接口(SPI)控制操作。多个ADGM1304器件可通过菊花链方式连接起来,从而以极少的数字走线实现多器件配置。

对于SPI接口,该评估板通过系统演示平台(SDP)板连接到PC的通用串行总线(USB)端口。EVAL-SDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)可在ADI公司网站上订购:www.analog.com/SDP-B。

EVAL-ADGM1304SDZ配有用于RF和控制信号的连接器和链路,允许用户控制开关操作并评估ADGM1304的性能。

使用本评估板时,应同时参阅ADGM1304数据手册和本用户指南。

EVAL-24LGA54EBZ
开关和多路复用器产品组合中 24 引脚 LGA 器件的评估板
EVAL 24LGA54EBZ  Board Photo Angle View EVAL 24LGA54EBZ Board Photo Top View EVAL 24LGA54EBZ Board Photo Bottom View
EVAL-ADGM1304
ADGM1304评估板
EVAL-ADGM1304SDZ Evaluation Board EVAL-ADGM1304SDZ Evaluation Board EVAL-ADGM1304SDZ Evaluation Board

参考电路

RF Switchable Attenuator Simplified Circuit Diagram
CN0377 参考设计

使用RF MEMS开关实现的DC至2.5 GHz可切换RF衰减器

特性和优点

  • DC至2.5GHz可切换RF衰减器 
  • RF MEMS开关实施方案 
  • 密封开关触点 
  • 驱动寿命:10亿周期(最小值) 
CN0377
使用RF MEMS开关实现的DC至2.5 GHz可切换RF衰减器
RF Switchable Attenuator Simplified Circuit Diagram
EVAL-CN0377-EB1Z Circuit Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADGM1304的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览