概览

优势和特点

  • 24 引脚、5mm × 4mm LGA 评估板
  • 主套件的插座,可轻松更换
  • 用于输入和输出信号的 SMA 连接器
  • 集成 Arduino 扩展板支持

产品详情

EVAL-24LGA54EBZ 可以轻松评估开关和多路复用器产品组合中单独购买的 24 引脚栅格阵列 (LGA) 封装设备。EVAL-24LGA54EBZ 配备一个插座,可将 24 引脚 LGA 套件固定到评估板上,无需焊接。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-24LGA54EBZ。24 引线 LGA 器件可以轻松插入评估板的中央插座,该评估板专为灵活测试各种开关配置而设计。每个设备引脚连接到一个接头(K1 到 K17),允许用户路由信号、将引脚接地或根据需要配置引脚。K7 至 K13 支持通用输入/输出 (I/O) 或接地连接。EVAL-24LGA54EBZ 支持以下两种控制模式:使用 K14 至 K17 的内部逻辑或使用 K1 至 K4 的串行外设接口 (SPI)。通过 K5 选择控制模式,连接到 GND 可实现内部控制,连接到 VDD 可实现 SPI 控制。EVAL-24LGA54EBZ 具有超小型 A 版 (SMA) 连接器(J1 至 J11),可直接连接到设备引脚并用于信号访问,使用户能够在测试期间轻松应用或监控控制信号。

被测设备 (DUT) 的完整规格可在相应的产品数据表中找到,使用 EVAL-24LGA54EBZ 时必须查阅 EVAL-24LGA54EBZ 用户指南。

使用入门

所需设备

  • 兼容的 24 引脚 5mm × 4mm LGA 器件
  • 用于外部电压输入的直流电源(如果不使用板载 Micro-USB 端口)
  • 用于施加模拟或数字输入信号的信号发生器
  • 数字万用表 (DMM),用于测量测试点或设备引脚之间的电压