MAX96793

推荐用于新设计

CSI-2 to GMSL3/2 Serializer

Single CSI-2 to GMSL3 Serializer

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Automotive Grade High Speed Link
    • -18db at 3GHz (12Gbps) Max Insertion Loss
    • -21.0dB at 3GHz (6Gbps) Max Insertion Loss
    • -19.5dB at 1.5GHz (3Gbps) Max Insertion Loss
    • Auto Adapt for Changes in Channel Conditions
    • Operates at -40°C to +105°C Ambient
  • MIPI CSI-2 v1.3 Input Port
    • MIPI D-PHY v1.2 rated at 2.5Gbps/Lane (up to 4Lanes)
    • MIPI C-PHY v1.0 rated at 3.42Gbps/Lane (up to 2Lanes)
    • Polarity Flip and Data Lane Reassignment
    • Supports 16 Virtual Channels
  • Single GMSL3 Output
    • 12Gbps GMSL3 Forward Link Rate
    • GMSL2 Backward Compatible 6Gbps / 3Gbps Link-Rates
    • 187.5Mbps Reverse Link Rate
  • Bidirectional Control-Channel Supports
    • 11 Configurable GPIO
    • 1 x I2C/UART Port up to 1MHz
    • 2x Pass Through Ports
      • Up to 2M Baud as UART
      • Up to 1Mb/s as I2Ct
    • 1x SPI Port, up to 25MHz
  • Reduce BOM and Space Savings
    • Tiny 5x5mm TQFN
    • RoR for Crystal-Free Operation on Serializers
    • Industry’s Smallest Power over Coax (PoC)
  • Onboard Temperature Monitoring, ±2.5°C accuracy
  • Safety Ready
    • ASIL-B Compliant
  • ASIL-D Decomposition Compliant
MAX96793
CSI-2 to GMSL3/2 Serializer
MAX96793 Simplified Application Circuit MAX96793 Pin Configuration MAX96793 Chip Illustration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 2
MAX20019 量产 3.2MHz、500mA、双通道、降压型转换器,适合汽车摄像机应用
MAX16922 量产 2.2MHz、双通道、降压型DC-DC转换器,带有两路LDO和/RESET功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX96717/F/R and MAX96793 EVKit

MAX96717、MAX96717F和MAX96717R评估套件

特性和优点

  • 串行器能够将GMSL数据发送到解串器,将其转换为MIPI CSI-2
  • Windows 10或更高版本兼容软件支持
  • USB控制接口(随附电缆)
  • 功能强大、易于使用的GUI,支持全方位器件特性评估
  • 评估板由USB、12V壁式适配器或外部电源供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX96717 DPHY评估套件(EV套件)设计可靠,可使用标准FAKRA同轴(Coax)或HMTD电缆评估具有扩频和全双工控制通道的高带宽千兆多媒体串行链路(GMSL)串行器MAX96717。该评估套件还包括Windows® 7和Windows® 10软件,提供了简单的图形用户界面(GUI)来测试器件的特性。该评估套件已安装MAX96717、MAX96717F或MAX96717R IC。

若要利用标准FAKRA同轴电缆或HMTD电缆进行完整的GMSL评估,请订购MAX96717同轴电缆评估套件和配套的解串器板(数据手册中提到的MAX96716同轴电缆评估套件)。

MAX96717/F/R and MAX96793 EVKit
MAX96717、MAX96717F和MAX96717R评估套件
MAX96717EVKIT Board Photo Angle View MAX96717EVKIT Board Photo Top View MAX96717EVKIT Board Photo Bottom View MAX96717 DPHY EV Kit Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX96793的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览