概览

优势和特点

  • 基于 MAX96793 的 MIPI CSI-2 到 GMSL3/GMSL2 串行器
  • 12Gbps GMSL3 前向链路,向下兼容 6Gbps / 3Gbps GMSL2
  • 单路 MIPI CSI-2 输入,支持最多2条 D-PHY 通道,每通道 2.5Gbps
  • 单路 GMSL 输出,采用 50Ω 同轴电缆
  • 支持 I²C 和 GPIO 的 187.5Mbps 双向控制通道
  • 基于 AD-GMSL717MIPI-EVK 概念的紧凑型相机端 EVK 设计

产品详情

AD-GMSL793MIPI-EVK 是一款紧凑型评估板,通过 MAX96793 串行器将 MIPI CSI-2 相机接口桥接到单个 GMSL3 或 GMSL2 串行链路。它是 AD-GMSL717MIPI-EVK 概念的下一代对应物,将串行器侧从 GMSL2 扩展到 GMSL3,前向链路速率高达 12Gbps,同时保持与 GMSL2 的向后兼容性,速率为 6Gbps 或 3Gbps,以支持更广泛的生态系统。

该电路板旨用于在通过 GMSL 传输将远程相机连接到集中式处理平台的系统中,对 MIPI 相机模块进行快速评估。与 AD-GMSL717MIPI-EVK 一样,该电路板采用紧凑的机械形式设计,便于集成到机器人、机器视觉、汽车原型制作和嵌入式成像系统中。

当与 AD-GMSL792MIPI-EVK 板等兼容的解串器平台配合使用时,AD-GMSL793MIPI-EVK 可用作完整的 MIPI 到 GMSL3/GMSL2 到 MIPI 评估链中的串行器端。

应用

  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)摄像头原型设计
  • 嵌入式视觉和机器人
  • 工业自动化和机器视觉
  • 高分辨率远程摄像机和分布式传感节点
  • 开发下一代 GMSL3 摄像机链路,并具备 GMSL2 回退功能