MAX77812
量产20A、用户可配置、四相、Buck转换器
高效、20A BUCK调节器,带用户可选的相路配置
- 产品模型
- 12
概述
- 20A最大输出电流(5A/相)
- VIN范围:2.5V至5.5V
- VOUT范围:0.250V至1.525V,5mV步长
- ±0.5%初始输出精度,带差分检测
- 5种用户可选的相路配置
- 91%峰值效率(VIN = 3.8V,VOUT = 1.1V)
- 自动(SKIP/PWM)和强制PWM模式
- 增强负载瞬态响应
- 可编程斜升/斜降摆率
- 可编程启动/关断排序
- UVLO、短路和热保护
- 2路用户可编程通用输入
- 3.4MHz高速I2C和30MHz SPI接口
- 3.408mm x 3.368mm、64焊球WLP封装
MAX77812为四相、高效、降压(buck)型转换器,可提供最高20A电流。可编程启动/关断排序和用户可选的相路配置使MAX77812成为最新一代处理器供电的理想选择。MAX77812拥有高效和小方案尺寸,优化用于空间受限的单节电池供电应用。
MAX77812使用自适应导通时间PWM控制方法,具有SKIP和低功耗SKIP模式,有效提高轻载效率。可编程限流通过优化电感尺寸,减小总方案外形尺寸。差分检测提供高输出电压精度,同时提供增强的瞬态响应(ETR)允许根据负载瞬态快速调整输出电压。可编程软启动/停止和斜升/斜降摆率,能够控制调节器在工作状态之间切换时的浪涌电流。
3.4MHz高速I2C或30MHz SPI接口,并具有专用逻辑输入,提供完全的可配置性和控制,实现最优的系统功耗。
MAX77812采用3.408mm x 3.368mm、64焊球、0.4mm焊距晶圆级封装(WLP)。
应用
- AR/VR头盔和游戏机
- CPU/GPU、FPGA和DSP电源
- 锂离子电池供电设备
- 空间受限的便携式电子设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 8
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77812AEWB+ | Wafer-Level Package 8x8 Bump, Full Array | ||
| MAX77812AEWB+T | Wafer-Level Package 8x8 Bump, Full Array | ||
| MAX77812BEWB+ | Wafer-Level Package 8x8 Bump, Full Array | ||
| MAX77812BEWB+T | Wafer-Level Package 8x8 Bump, Full Array | ||
| MAX77812CEWB+ | Wafer-Level Package 8x8 Bump, Full Array | ||
| MAX77812CEWB+T | Wafer-Level Package 8x8 Bump, Full Array | ||
| MAX77812DEWB+ | Wafer-Level Package 8x8 Bump, Full Array | ||
| MAX77812DEWB+T | Wafer-Level Package 8x8 Bump, Full Array | ||
| MAX77812EWB+ | Wafer-Level Package 8x8 Bump, Full Array | ||
| MAX77812EWB+T | Wafer-Level Package 8x8 Bump, Full Array | ||
| MAX77812FEWB+ | Wafer-Level Package 8x8 Bump, Full Array | ||
| MAX77812FEWB+T | Wafer-Level Package 8x8 Bump, Full Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77812的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论