MAX77812

量产

20A、用户可配置、四相、Buck转换器

高效、20A BUCK调节器,带用户可选的相路配置

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 20A最大输出电流(5A/相)
  • VIN范围:2.5V至5.5V
  • VOUT范围:0.250V至1.525V,5mV步长
  • ±0.5%初始输出精度,带差分检测
  • 5种用户可选的相路配置
  • 91%峰值效率(VIN = 3.8V,VOUT = 1.1V)
  • 自动(SKIP/PWM)和强制PWM模式
  • 增强负载瞬态响应
  • 可编程斜升/斜降摆率
  • 可编程启动/关断排序
  • UVLO、短路和热保护
  • 2路用户可编程通用输入
  • 3.4MHz高速I2C和30MHz SPI接口
  • 3.408mm x 3.368mm、64焊球WLP封装
MAX77812
20A、用户可配置、四相、Buck转换器
MAX778129019.png
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

软件开发 1

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX77812EVKIT

MAX77812评估套件

特性和优点

  • 最大输出电流:20A(每相5A)
  • VIN 范围:2.5V至5.5V
  • VOUT 范围:0.250V至1.525V,步进为5mV
  • 采用差分检测时的初始输出精度为±0.5%
  • 5种用户可选的相位配置
  • 峰值效率:91%(VIN = 3.8V,VOUT = 1.1V)
  • 自动(SKIP/PWM)和强制PWM模式
  • 增强型负载瞬态响应
  • 可编程斜升/斜降压摆率
  • 可编程启动/关断序列
  • UVLO、短路和热保护
  • 2个用户可编程的通用输入
  • 3.4MHz高速I2C和30MHz SPI接口
  • 3.408mm x 3.368mm 64引脚WLP封装

    产品详情

    MAX77812评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77812。该评估套件可轻松评估每个特性。它支持五个用户可编程的相位配置选项之一:

    • 4相配置的单路输出(默认)
    • 3 + 1相配置的双路输出
    • 2 + 2相配置的双路输出
    • 2 + 1 + 1相配置的三路输出
    • 1 + 1 + 1 + 1相配置的四路输出

    包装中随附Micro-B USB线缆,可以作为USB转I2C接口来简化测试。基于Windows®的软件提供了一个用户友好的界面来使用MAX77812的功能。该软件提供图形用户界面(GUI)以及基于寄存器的界面。

    MAX77812EVKIT
    MAX77812评估套件
    MAX77812EVKIT: Board Photo

    参考电路

    MAXREFDES1238
    MAXREFDES1238 参考设计

    Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform

    特性和优点

    There are 16 ICs used in total:

    • 1 Multiphase Controller IC
    • 8 Multiphase Powerstage ICs (configurable from 1–8+ phases for an optimized solution)
    • 2 9A POL switching regulator ICs
    • 1 MAX77812 PMIC
    • 1 MAXM17574 module IC
    • 1 MAX15103 LDO IC
    • 1 MAX15101 LDO IC
    • 1 MAX40010 CSA IC

    Other features include the following:

    • Single 12V supply
    • X% Efficiency
    • Optimized layout for Versal ACAP IC
    • Small solution size
    • Highly scalable
    MAXREFDES1238
    Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform
    MAXREFDES1238

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77812的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览