MAX77681
量产3路输出、SIMO升/降压调节器,具有电源排序器和3μA IQ
连续工作、低功耗应用、微型PMIC。单电感提供3路升/降压输出
- 产品模型
- 2
概述
- 单电感多输出(SIMO)延长电池寿命
- 300nA关断电流
- 3.0µA工作静态电流(3路SIMO通道打开)
- 提高总体系统效率的同时减小尺寸
- 保证稳压的同时没有压差,优于传统降压调节器
- 无缝升/降压操作
- 小尺寸、高效电源方案
- SIMO调节器提供三路独立通道
- 2.7V至5.5V输入电压范围,使用单节锂离子电池
- 0.8V至5.25V输出电压范围(表1)
- 灵活的电源排序
- 按键输入,支持硬件使能
- 复位输出
- 小尺寸
- 2.75mm x 2.15mm (最大高度为0.7mm) WLP封装
- 30焊球、0.4mm焊球间距、6 x 5阵列
- 15.2mm2总方案尺寸
MAX77680/MAX77681为3通道单电感多输出(SIMO)升/降压调节器,可调节三路独立的电压轨,静态电流(IQ)仅为3µA。SIMO通过代替效率较低的LDO,延长电池寿命,同时其效率可与传统的单路输出buck转换器相媲美。
SIMO工作在2.7V至5.5V输入电源范围。输出可在0.8V至5.25V范围独立编程,取决于定购选项。每路输出均为升/降压,可在升压和降压操作之间无缝隙转换。SIMO可支持>300mA的负载电流(1.8VOUT、3.7VIN)。
器件集成灵活的电源排序器(FPS),可控制每路输出的上电/关断顺序。默认输出电压和排序可由工厂编程。可通过I2C串行接口进一步配置器件。
MAX77680/MAX77681采用30焊球晶圆级封装(WLP)。方案总尺寸仅为15.5mm2。关于带LDO和电池充电器的相似产品,请参考MAX77650数据手册。
应用
- 运动摄像机、可穿戴/随身摄像机
- 耳戴式设备:蓝牙耳机和耳塞
- 低功耗物联网(IoT)设备
- 可穿戴设备:健身、健康和活动监测仪
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77681AEWV+ | Wafer-Level Package 5x6 Bump, Full Array | ||
| MAX77681AEWV+T | Wafer-Level Package 5x6 Bump, Full Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77681的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论