MAX38643
量产微小尺寸、1.8V–5.5V输入、330nA IQ、700mA nanoPower降压型转换器
延长电池寿命 — 330nA静态电流、5nA关断电流和96%峰值效率
- 产品模型
- 6
概述
- 延长电池寿命
- 330nA超低静态电流
- 5nA关断电流
- 96%峰值效率,以及10μA时的效率高于88%
- 使用简单 — 符合常见操作
- 输入电压范围:1.8V至5.5V
- 单电阻可调范围:VOUT0.7V至3.3V(A选项)
- 可编程范围:VOUT:0.5V至5.0V(B-选项)
- 输出电压精度:±1.75%
- 负载电流:高达175mA/350mA/700mA
- 在多种用例条件下保护系统
- 关断模式下具有反向电流保护
- 可选有源放电特性
- 减小尺寸、提高可靠性
- -40°C至+85°C温度范围
- 2mm x 2mm 6-pin μDFN封装
- 1.42mm x 0.89mm、0.4mm焊距、6引脚(2 x 3) WLP封装
MAX38640–MAX38643是超低330nA静态电流降压(降压)DC-DC转换器的nanoPower系列,其工作电压为1.8V至5.5V,支持高达175mA、350mA、700mA的负载电流,峰值效率为96%。停机时,只有5nA的停机电流。这些器件提供超低的静态电流、小的总解决方案尺寸和整个负载范围内的高效率。MAX38640–MAX38643非常适合电池寿命较长的电池应用。
MAX38640–MAX38643系列采用独特的控制方案,可在宽输出电流范围内实现超低静态电流和高效率。MAX38642不包括停机时的有源放电电阻器,该电阻器允许输出由另一个电源或充电的输出电容器调节或保持高电平。
MAX38640–MAX38643器件提供1.42mm x 0.89mm 6引脚WLP(2 x 3凸块,0.4mm间距),以及2mm x 2mm 6引脚和微型;DFN包。所有零件都指定在-40°;C至+85°;C扩展温度范围。
另请参阅:Nanopower的技术™ ›
Design Solution: Make Your Small Asset Tracker Last Longer ›
应用
- 空间有限的便携式消费电子产品
- 单锂离子(Li+)和纽扣电池产品
- 可穿戴设备、超低功耗物联网、NB-IoT和Bluetooth®LE
- 有线或无线工业产品
参考资料
数据手册 1
技术文章 4
视频 1
电子书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX38643AELT+ | LFCSP | ||
| MAX38643AELT+T | LFCSP | ||
| MAX38643AENT+ | WLCSP | ||
| MAX38643AENT+T | WLCSP | ||
| MAX38643BENT185+ | WLCSP | ||
| MAX38643BENT185+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX38643AELT+ | 量产 | |
| MAX38643AELT+T | 量产 | |
|
2月 5, 2020 - 1969B DESIGN |
||
| MAX38643AELT+ | 量产 | |
| MAX38643AELT+T | 量产 | |
| MAX38643AENT+ | 量产 | |
| MAX38643AENT+T | 量产 | |
|
6月 23, 2022 - 2288 WAFER FAB |
||
| MAX38643AENT+ | 量产 | |
| MAX38643AENT+T | 量产 | |
|
2月 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX38643BENT185+ | 量产 | |
| MAX38643BENT185+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open Tool评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38643的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论