MAX1795
量产低电源电流、升压型DC-DC转换器,具有真正关断功能
低电源电流升压型DC-DC转换器,具有True-Shutdown™功能
- 产品模型
- 2
概述
- 效率高于95%
- 真正关断电路
- 关断模式下输出与输入断开
- 无需外部肖特基二极管
- 静态电源电流:25µA
- 低噪声抗振铃功能
- LBI/LBO比较器在关断模式下使能
- 关断电流:2µA
- 8引脚µMAX封装
MAX1795/MAX1796/MAX1797均为高效、升压型DC-DC转换器,适用于小型便携式手持设备。这些器件采用Maxim的True Shutdown™电路,可在关断模式下完全断开输出与输入的连接,提高效率,并且无需昂贵的外部元件。三款器件也都配备了Maxim专有的LX阻尼电路,有助于减少噪声敏感型应用中的EMI。为了进一步提高系统灵活性,即使在DC-DC转换器处于关断模式时,电池监控比较器(LBI/LBO)也保持活动状态。
输入电压范围为+0.7V至VOUT,其中VOUT的可设置范围为+2V至+5.5V。达到+0.85V即可启动。MAX1795/MAX1796/MAX1797提供预设的引脚可选5V或3.3V输出。使用两个外部电阻还可调节至其他输出电压。这三款器件仅在限流值上有所不同,支持针对不同负载优化外部元件:MAX1795、MAX1796和MAX1797的限流值分别为0.25A、0.5A和1A。所有器件均采用紧凑型8引脚µMAX®封装,高度仅为1.09mm,尺寸仅为8引脚SO的一半。
应用
- PDA和掌上型电脑
- 便携式数字音频播放器
- 便携式终端
- 无线手机
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1795EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1795EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 9 | ||
| MAX1674 | 量产 | 高效率、低电源电流、紧凑的、升压型DC-DC转换器 |
| MAX1675 | 量产 | 高效率、低电源电流、紧凑的、升压型DC-DC转换器 |
| MAX1676 | 量产 | 高效率、低电源电流、紧凑的、升压型DC-DC转换器 |
| MAX856 | 量产 | 3.3V/5V或可调输出升压DC-DC转换器 |
| MAX857 | 量产 | 3.3V/5V或可调输出、升压型DC-DC转换器 |
| MAX858 | 量产 | 3.3V/5V或可调输出、升压型DC-DC转换器 |
| MAX859 | 量产 | 3.3V/5V或可调输出、升压型DC-DC转换器 |
| MAX866 | 量产 | 3.3V/5V或可调输出、单节电池DC-DC转换器 |
| MAX867 | 预发布 | 3.3V/5V或可调输出、单节电池DC-DC转换器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1795的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论