概览

优势和特点

  • 关断期间输出与输入断开
  • 可在低至0.7V输入电源电压下运行
  • 可调输出电压(2V至5.5V,外部分压器)
  • 高达500mA输出电流
  • 无需外部肖特基二极管
  • 提供同步整流以提高效率
  • 阻尼电路可降低EMI
  • 关断电流:1µA(典型值)
  • 低电池电量检测器(LBI/LBO)
  • 8引脚µMAX®封装
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1797评估套件(EV套件)是一款高效、升压型DC-DC转换器,适用于便携式手持设备。与典型的升压电路不同,关断时MAX1797的输出与输入完全断开。该评估套件支持0.7V至VOUT的正输入电压,并可转换为3.3V输出,以提供高达500mA的电流。它提供超低静态电流和高效率,可有效延长电池寿命。

MAX1797评估套件是一款装配完成并经过测试的表面贴装印刷电路板。它还可用于评估2V至5.5V范围内的其他输出电压。电路板焊盘上配有外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。

 

应用

  • 手机
  • 消费类音频
  • 无线电话话
  • 数码相机和便携式摄像机
  • 终端设备
  • 全球定位系统(GPS)
  • 手持终端
  • 液晶显示器
  • 笔记本电脑
  • 组织整理工具
  • 寻呼机
  • 掌上电脑
  • PDA
  • 笔式掌上电脑
  • POS终端
  • 便携式患者监护/药物输送
  • 便携式测试仪