MAX17270
量产nanoPower、三路输出、单电感多输出(SIMO)升/降压调节器
NanoPower SIMO升/降压转换器。替代大量电源轨的最简便方案
- 产品模型
- 6
概述
- 3/2路输出、单电感多输出(SIMO)升/降压调节器
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 低功耗和长电池寿命
- 1.3μA工作电流(3路SIMO通道)
- 330nA关断电流
- 85%效率 @ 3.3V输出
- 高度灵活性和可配置
- I2C兼容接口(MAX17271/MAX17273)
- 可编程输出电压:0.8V至5.175V
- 可编程峰值限流
- 可靠性
- 软启动
- 过载保护
- 热保护
- 小尺寸
- 1.77mm x 1.77mm x 0.50mm、0.4mm焊距、WLP封装
- 3mm x 3mm x 0.75mm TQFN封装
- 总体方案尺寸较小
MAX17270/MAX17271为3路输出开关调节器,设计用于要求在极小空间内高效调节多个电源的应用,例如可穿戴电子设备。
器件采用buck-boost架构,利用单个、小尺寸2.2μH电感调节三路输出,效率高达85%。这就在减小电路板空间的同时,提供比采用buck和线性调节器的等效电源方案更好的总系统效率。
只使能一路输出时,电源电流为0.85μA,每增加一路输出增加0.2μA电流。
SIMO (单电感多输出)调节器能够建立高于、低于或等于输入电压的输出电压,所以能够充分利用整个电池电压范围。由于每路输出的峰值电感电流可编程,可优化效率、输出纹波、EMI、PCB设计及负载能力,达到最佳平衡。
提供两个版本。MAX17270有3路使能输入和3路输出电压编程输入。MAX17271包括一个带中断的I2C接口、一个按钮开关和电源就绪指示。
所有版本提供4 x 4、0.4mm晶圆级封装(WLP)或16引脚TQFN封装。
应用
- 蓝牙耳机
- null
- null
- 耳戴式设备
- 物联网(IoT)
- 手表
- 可穿戴设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17270AENE+ | Thin Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array | ||
| MAX17270AENE+T | Thin Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array | ||
| MAX17270ENE+ | Thin Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array | ||
| MAX17270ENE+T | Thin Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array | ||
| MAX17270ETE+ | LFCSP | ||
| MAX17270ETE+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 28, 2021 - 2171 TEST |
||
| MAX17270ENE+ | ||
| MAX17270ENE+T | 量产 | |
|
4月 16, 2019 - 1932 WAFER FAB |
||
| MAX17270ENE+ | ||
| MAX17270ENE+T | 量产 | |
| MAX17270ETE+ | 量产 | |
| MAX17270ETE+T | 量产 | |
|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX17270ETE+ | 量产 | |
| MAX17270ETE+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17270ETE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17270的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论