MAX17039

量产

双输出、3相+1相Quick-PWM控制器,用于VR12/IMVP7

双输出CPU控制器,用于Intel VR12/IMVP-7供电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 三相Quick-PWM™ CPU内核(稳压器A)
    • 两个内部驱动器和一个外部驱动器
    • 主动过冲抑制
    • 瞬态相位重叠模式
    • 动态相位选择
    • 相位良好故障检测(内部)
  • 带内部驱动器的单相快速PWM(稳压器B)
  • 8位IMVP7 DAC
  • 线路、负载和温度范围内的VOUT精度:±0.4%
  • 带可编程增益的有源电压定位
  • 准确无损电流平衡
  • 准确的压降和限流
  • 远程输出和接地检测
  • 电源良好窗口比较器(VR__READY)
  • 输出电流监视器(IMON_)
  • 电池输入范围:4.5V至26V
  • 驱动大型同步整流器MOSFET
  • 开关频率可编程范围:100kHz至600kHz
  • 外部热故障检测(VR_HOT#)输出
  • 过压、欠压和热故障保护
  • 软启动和软关断
  • 集成升压开关
  • 薄型56引脚TQFN封装

MAX17039是一款双路输出、降压、恒定导通时间控制器,用于VR12/IMVP7 CPU内核电源。该控制器由两个用于CPU和GPU内核的大电流开关电源组成。CPU稳压器(稳压器A)采用三相恒定导通时间架构。可选的第三相通过外部MAX17491驱动器进行配置。第二个GPU稳压器(稳压器B)也采用恒定导通时间架构,但只有单相。

稳压器A和B都包括真正的差分电压和电流检测功能,以提高负载线路和限流精度。开关频率可独立编程,每相工作频率范围为100kHz至600kHz。输出过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和热保护功能确保有效和高度可靠的运行。当这些保护功能中的任何一个检测到故障时,控制器会将两个通道都关闭。

稳压器A包括瞬态相位重叠模式,可加快响应时间,降低总输出电容。它还包括主动过冲抑制功能,以进一步减少所需的输出去耦电容。

CPU和GPU输出通过将适当的数据写入一个功能映射的寄存器文件来独立控制。摆率控制器可通过受控的软启动实现VID代码之间的受控转换。通过SVID接口,还可以将每个稳压器单独设置为低功耗跳脉冲状态。可以根据处理器的工作条件关闭各个相位以优化效率。MAX17039采用无铅、56引脚、7mm x 7mm TQFN封装。

 

应用

  • 笔记本/台式机/服务器
  • 电压定位降压型转换器
  • VR12/IMVP7 CPU核电源

MAX17039
双输出、3相+1相Quick-PWM控制器,用于VR12/IMVP7
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX17039EVKIT

MAX17000、MAX17007A和MAX17039评估板

特性和优点

  • MAX17039:
    • 兼容Intel IMVP-7串行VID的25MHz接口
    • 0至1.5200V输出电压范围
    • 7V至20V输入电压范围
    • CPU核电源SMPS
      • 3相、快速响应、交错控制Quick-PWM控制器
      • 2个内部驱动器 + 1个外部驱动器(MAX8791)
      • 瞬态电压抑制特性
      • 99A峰值负载电流能力(每相33A)
      • 350kHz开关频率(每相)
    • GPU核电源SMPS
      • 单相、快速响应、内置驱动器的Quick-PWM控制器
      • 33A峰值负载电流能力
      • 440kHz开关频率
    • 增益可调节的有源电压定位
    • 电源就绪(VR__READY)输出
    • 外部热故障检测(/VR_HOT)
    • 输出电流监测器(IMON_)
    • 过压、欠压和热故障保护
    • 56引脚薄型QFN封装
  • MAX17000:
    • 完备的DDR电源:VCCDDR、VTTDDR和VTTR
    • 7V至20V输入电压范围
    • 400kHz开关频率
    • 10A输出电流能力(VCCDDR)
    • 2A输出电流能力(VTTDDR)
    • 3mA输出电流能力(VTTR)
    • 过压保护
    • 电源就绪输出指示(D15和D16)
    • 24引脚薄型QFN封装
  • MAX17007A:
    • I/O电源:VTT1和VTT2
    • 7V至20V输入电压范围
    • 300kHz开关频率
    • 6A输出电流能力(VTT1)
    • 21A输出电流能力(VTT2)
    • 过压、欠压和热故障保护
    • 电源就绪输出指示(D19和D20)
    • 28引脚薄型QFN封装

产品详情

MAX17039评估板(EV kit)用于演示大功率、可动态调节的多相IMVP-7笔记本电脑应用电路。这款DC-DC转换器能够对较高的电池电压和/或交流适配器电压进行降压转换,产生两路精确的低压CPU/GPU核电源。评估板符合Intel移动IMVP-7 CPU的瞬态电压要求,具有电源就绪指示信号、电压调节器热监测(/VR_HOT)以及电源就绪输出(VR__READY),并满足串行VID的通信和控制规范。MAX17039包含两个大电流SMPS,用于CPU和GPU核电源。用于CPU的调节器采用3相、交错控制Quick-PWM™架构,带有一个外部MAX8791单相同步MOSFET驱动器。用于GPU的调节器采用单相、Quick-PWM架构。3相CPU核电源SMPS采用120°错相工作,实现了真正的交错控制,最大程度地降低了输入电容。

可通过3线串行VID接口(3线SVID:VCLK、VDIO、/ALERT)独立控制并动态调节CPU/GPU输出电压,将每个开关调节器的输出设置为不同的电压值。评估板具有增益可调节的有源电压定位功能,可降低功耗以及对大体积输出电容的要求。摆率控制器支持VID码之间的受控转换,提供受控的软启动和关断过程。SVID还可以将每个调节器分别设置为低功耗跳脉冲工作模式。

MAX17039提供0至1.5200V数字可调输出,电池输入范围为7V至20V。CPU核电源SMPS的每一相设计可提供20A (热保护)电流以及33A峰值输出电流,总峰值输出电流高达99A。单相GPU核电源SMPS设计可提供20A (热保护)电流以及33A峰值输出电流。CPU核电源SMPS工作在350kHz开关频率(每相),具有优异的电源和负载瞬态响应特性。与CPU核电源SMPS相比,GPU核电源SMPS工作在440kHz开关频率。

MAX17039评估板还可用于评估MAX17000和MAX17007A DC-DC转换器。该评估板还包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估MAX17039的性能提供了简便的图形用户界面(GUI)。

应用

  • 笔记本/台式机/服务器
  • 电压定位降压型转换器
  • VR12/IMVP-7 CPU核电源

MAX17039EVKIT
MAX17000、MAX17007A和MAX17039评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17039的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览