LTC3604

量产

2.5A、15V、单片式、同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.6V 至 15V 工作输入电压范围
  • 2.5A 输出电流
  • 效率高达 95%
  • 非常低占空比操作:5% (在 2.25MHz)
  • 可调开关频率:800kHz 至 4MHz
  • 外部频率同步
  • 电流模式操作以实现超卓的电压和负载瞬态响应
  • 可由用户来选择的低纹波 (通常为 20mVP-P) 突发模式 (无负载 IQ = 300μA) 操作或强制连续操作
  • 0.6V 基准可容许低输出电压
  • 具短路保护功能
  • 输出电压跟踪能力
  • 电源良好状态输出
  • 采用小巧的耐热性能增强型 16 引脚 QFN (3mm x 3mm) 封装和 MSOP 封装

LTC3604
2.5A、15V、单片式、同步降压型稳压器
High Efficiency 2.5A Step-Down Regulator Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1611A

LTC3604EMSE Demo Board | (MSOP) 3.6V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 1.2V/1.8V/3.3V @ 2.5A

产品详情

Demonstration circuit 1611 is a step-down converter, using the LTC3604 monolithic synchronous buck regulator in the exposed pad MSOP-16 package. The DC1611 has a maximum input voltage 15V, and is capable of delivering up to 2.5A of output current at a minimum input voltage of 3.6V. The output voltage of the DC1611 can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3604.

eval board
DC1610A

LTC3604EUD Demo Board | (QFN) 3.6V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 1.2V/1.8V/3.3V @ 2.5A

产品详情

Demonstration circuit 1610 is a step-down converter, using the LTC3604 monolithic synchronous buck regulator in the 3 × 3 QFN-16 package. The DC1610A has a maximum input voltage 15V, and is capable of delivering up to 2.5A of output current at a minimum input voltage of 3.6V. The output voltage of the DC1610A can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3604.

DC1611A
LTC3604EMSE Demo Board | (MSOP) 3.6V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 1.2V/1.8V/3.3V @ 2.5A
DC1611A - Schematic
DC1610A
LTC3604EUD Demo Board | (QFN) 3.6V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 1.2V/1.8V/3.3V @ 2.5A
DC1610A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3604的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览