LT3472

量产

用于 CCD 偏置的升压和负输出 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 从单节锂离子电池生成 15V/20mA、-8V/50mA 输出
  • 内部肖特基二极管
  • VIN 范围:2.2V 至 16V
  • 高达 ± 34V 的输出电压
  • 可采用电容器来对软起动功能进行编程
  • 排序:正输出可在负输出开始之前达到终值的 88%
  • 只需采用一个电阻器即可设置输出电压
  • 恒定开关频率确保了低噪声输出
  • 采用 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LT3472
用于 CCD 偏置的升压和负输出 DC/DC 转换器
Li-Ion CCD Bias Supply Conversion Efficiency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3472
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC760A

LT3472EDD | 升压和反相DC/DC转换器,VIN = 2.7V – 4.2V,VOUT1 = 15V (25mA–45mA), VOUT2 = –8V (35mA–65mA)

产品详情

演示电路760是一款采用3mm x 3mm DFN封装的双路输出、1.1MHz升压/反相器,内置LT3472EDD。该演示电路在“升压电路和反相电路”中演示了小尺寸和低元件数。该升压转换器可在25mA– 45mA负载下将2.7V–4.2V输入转换为15V输出。反相电路可在35mA–65mA下通过相同的输入生成–8V输出。由于LT3472EDD的最大VIN为16V,该演示电路在较高的输入下具有良好的性能。唯一限制为输入电容的10V额定值。


 


eval board
ADALM-SR1

开关稳压器主动学习模块

特性和优点

  • 降压和升压电源转换器上主动学习实验室的配套模块
  • 说明与降压和升压转换器有关的重要概念:
    • 连续与不连续传导模式
    • 开环运行
    • 电压模式控制
    • 电流模式控制
  • 可独立调整的参数:频率、占空比、电压/电流模式
  • 板载电流检测放大器和可调负载,使设备要求最小化。

产品详情

ADALM-SR1(ADI公司主动学习模块、开关稳压器)板是用于多个开关稳压器(包括降压和升压稳压器)练习的配套模块:

  • 升压和降压转换器元件以及开环工作
  • 降压型转换器:闭环运行
  • 升压型转换器:闭环运行

这些练习需要使用更复杂的电路,超出了试验板的电路构建能力,为此设计出ADALM-SR1,将其作为灵活的电力电子设备试验平台。板载电流检测放大器、可调电子负载和反馈信号注入电路消除了对昂贵设备的需求 — 仅需以下设备:

  • 5V USB 墙壁适配器
  • 用于输入电源(0-12V、2A)的基本可调电源
  • 万用表
  • ADALM2000或基本示波器(双通道,带触发功能,>10MHz带宽)

eval board
SCP-LT3472-EVALZ

LT3472 信号链评估板 | 双升压/反相μ电源转换器

产品详情

演示电路 SCP-LT3472-EVALZ 是一款采用 LT3472EDD 的双输出转换器。升压转换器旨在当负载为 25mA 至 45mA 时,将 2.7V 至 4.2V 的输入转换为 15V 的输出。当负载为 35mA 至 65mA 时,反相电路从同一输入产生 –8V 输出。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT3472 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT3472 数据手册。

DC760A
LT3472EDD | 升压和反相DC/DC转换器,VIN = 2.7V – 4.2V,VOUT1 = 15V (25mA–45mA), VOUT2 = –8V (35mA–65mA)
DC760A - Schematic
ADALM-SR1
开关稳压器主动学习模块
ADALM-SR1 Angle ADALM-SR1 Top ADALM-SR1 Bottom
SCP-LT3472-EVALZ
LT3472 信号链评估板 | 双升压/反相μ电源转换器
LT3472 Signal Chain Evaluation Board LT3472 Signal Chain Evaluation Board - Top View LT3472 Signal Chain Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3472的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览