Обзор
Особенности и преимущества
- Excellent Matching
- A-Grade: 0.01% Matching
- B-Grade: 0.025% Matching
- 0.2ppm/°C Matching Temperature Drift
- ±75V Operating Voltage (±80V Abs Max)
- 8ppm/°C Absolute Resistor Value Temperature Drift
- Long-Term Stability: <2ppm at 2000 Hrs
- –55°C to 150°C Operating Temperature
- 8-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LT5400 is a quad resistor network with excellent matching specifications over the entire temperature range. Matching is also specified when the LT5400 is configured in a difference amplifier. This enhanced matching specification guarantees CMRR performance to be up to 2× better than independently matched resistors.
All four resistors can be accessed and biased independently, making the LT5400 a convenient and versatile choice for any application that can benefit from matched resistors.
These resistor networks provide precise ratiometric stability required in highly accurate difference amplifiers, voltage references and bridge circuits.
The LT5400 is available in a space-saving 8-pin MSOP package, and is specified over the temperature range of –55°C to 150°C.
Applications
- Difference Amplifier
- Reference Divider
- Precision Summing /Subtracting
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.