LT8300

新規設計に推奨

150V/260mAスイッチを備えた100V入力のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:6V~100V
  • 260mA、150VのDMOSパワー・スイッチ内蔵
  • 低い静止電流:
    • 70μA(スリープ・モード)
    • 330μA(アクティブ・モード)
  • 重負荷時の境界モード動作
  • 軽負荷時の低リップルBurst Mode®動作
  • 最小負荷は全出力の0.5%(標準)未満
  • 1本の外付け抵抗でVOUTを設定
  • レギュレーションを行うのにトランスの3次巻線および光アイソレータが不要
  • 高精度のEN/UVLOしきい値およびヒステリシス
  • 内部補償およびソフトスタート
  • 5ピンTSOT-23パッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100規格準拠
LT8300
150V/260mAスイッチを備えた100V入力のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ
LT8300 Application Circuit LT8300 Pin configuration LT8300 Performance Graph
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 2

デザイン・ノート 2

技術記事 9

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2881 製造中 絶縁型 RS485/RS422 μModule トランシーバ+電源
保護スイッチ & コントローラ 2
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8300
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1825A

LT8300ES5 Demo Board | Isolated Flyback, 22V ≤ VIN ≤ 75V, VOUT = 5V @ 250mA

製品詳細

Demonstration circuit 1825A is an isolated flyback converter featuring the LT8300. This demo circuit outputs 5.0V, and maintains tight regulation with a load current from ~1mA to 250mA and over an input from 22V to 75V, with a nominal 48V. The output current capability increases with the input voltage. The DC1825A needs a very small minimum load (~1mA) to regulate the output voltage, thanks to the accurate current limit capability and ultra low switching frequency of the LT8300 at very light load. The standby input current of the demo circuit is less than 400μA (typical) because of the low quiescent current design of the IC and very small minimum load requirement.


 


DC1825A
LT8300ES5 Demo Board | Isolated Flyback, 22V ≤ VIN ≤ 75V, VOUT = 5V @ 250mA
DC1825A Demo Board DC1825A Demo Board DC1825A Demo Board DC1825A Demo Board DC1825A Demo Board DC1825A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品