高精度電流センシング・シグナル・チェーンは、小電力、中電力、大電力の各アプリケーションで電流を測定するすべての環境で使用可能な、正確で堅牢な業界実証済みの幅広い電流測定ソリューションを提供します。これらは、幅広いアプリケーション・レベルの知識とクラス最高の電流センシング技術を組み合わせることで開発されたもので、高精度で堅牢なDC測定およびAC測定を可能にします。シャント、ホール効果、カレント・トランスなど最も一般的な工業用センサーを網羅しており、ユーザ固有の測定ニーズに応えることができます。

この高精度電流センシング・シグナル・チェーンは、設計支援ツールに関するアナログ・デバイセズの比類のないセットと組み合わせることで設計過程を簡素化するため、エンド・アプリケーション内に優れた洞察を生み出すソリューションを、より短時間で市場に投入できます。

アナログ・デバイセズの技術は、高精度アンプ、電圧リファレンス、A/Dコンバータ、および絶縁製品を組み合わせて、設計者が最も重要なパラメータに最適化されたソリューションを自信を持って構築できるよう支援します。

モータ・コントロール・インバータ、DC/DCコンバータ、バルブ/ソレノイド・コントロール、保護リレー、AC/DC計測、PVインバータなど、広範なアプリケーションにおいて、アナログ・デバイセズの高精度電流センシング・シグナル・チェーンがどのように応用されて最も困難な電流測定課題を解決しているかをご紹介します。

高精度電流センシング・シグナル・チェーン

電流測定用の一般的なシグナル・チェーン

電流測定:グリッド・モニタリング


電流測定用の一般的なシグナル・チェーン

シャント:最大18Vのコモンモード電圧レベル

低オフセットで広帯域幅および高速の高精度小電流測定向けに最適化されています。

計装アンプ

リファレンス

ADC

AD8421
3nV/√Hz、低消費電力計装アンプ

ADR4550
超低ノイズ、LDO XFET® 5.0V電圧リファレンス、電流シンク / ソース能力有

AD4000
16ビット、2Msps/1Msps/500kSPS、高精度の疑似差動SAR ADC

Shunt circuit: common-mode voltage level up to 18 V

シャント:最大70Vのコモンモード電圧レベル

PWMタイプの入力コモンモード電圧がある場合の双方向電流測定に最適化されています。

電流検出アンプ

リファレンス

ADC

AD8418A
双方向、ゼロドリフト、電流検出アンプ

ADR4550
超低ノイズ、LDO XFET® 5.0V電圧リファレンス、電流シンク / ソース能力有

AD4000
16ビット、2Msps/1Msps/500kSPS、高精度の疑似差動SAR ADC

Shunt circuit: common-mode voltage level up to 70 V

シャント:最大±600Vのコモンモード電圧レベル

堅牢性の高いマルチチャンネル電流測定アプリケーション向けに最適化されたソリューションです。

ディファレンス・アンプ

ADC

絶縁

リファレンス

AD8479
超高コモン電圧高精度ディファレンス・アンプ

AD7172-4
真のレールtoレール・バッファ内蔵、4/8チャンネル、24ビット、31.25kSPSの低消費電力シグマ・デルタADC

ADuM3471
絶縁型スイッチング・レギュレータ(3/1のチャンネル方向性)

ADR4550
超低ノイズ、高精度5.0V電圧リファレンス

Shunt circuit: common-mode voltage level up to ±600 V

シャント:最大±1060Vのコモンモード電圧レベル

測定精度に関し最適化されており、増大する堅牢性および安全性の要求に応える絶縁障壁を備え、消費電力、サイズ、設計の複雑さの間のバランスを良好に維持します。

ADC

ADuM7703
16ビット、絶縁型、シグマ・デルタADC

Shunt circuit: common-mode voltage level up to ±1060 V

非接触センシング:カレント・トランス

CTセンサーを用いた絶縁型の堅牢な高精度電流測定向けに最適化されています。

ADC

リファレンス

AD7606C-16
16ビット、1Mspsバイポーラ入力、同時サンプリングADC内蔵8チャンネルDAS

ADR4525
超低ノイズ、高精度2.5V電圧リファレンス

Contactless sensing – current transformer circuit

非接触センシング:ホール5V出力

高精度広帯域幅のホール効果ベース電流測定に最適化されています。

アンプ

ADC

リファレンス

ADA4807-1
3.1nV/√Hz、1mA、180MHzのレールtoレール入出力アンプ

AD4000
16ビット、2Msps/1MSPS/500ksps、高精度疑似差動SAR ADC

ADR4550
超低ノイズ、高精度5.0V電圧リファレンス

Contactless sensing – hall 5 V output circuit

電流測定:モータ・コントロール・インバータ

シャント:最高の測定精度

測定精度に関し最適化されたソリューションです。増大する堅牢性および安全性の要求に応える絶縁障壁を備え、消費電力、サイズ、設計の複雑さの間のバランスを良好に維持します。

ADC

ADuM7701
16ビット、絶縁型シグマ・デルタ・モジュレータ

Shunt circuit: highest measurement precision

シャント:中程度の精度および性能

PWMタイプの入力コモンモード電圧がある場合の双方向電流測定に最適化されたソリューション

アンプ

ADC

リファレンス

AD8418A
双方向、ゼロドリフト、電流検出アンプ

AD4683
AD4000
AD4683:疑似差動入力、1Msps/500kSPS、デュアル、同時サンプリング、16ビットのSAR ADC

AD4000:16ビット、2Msps/1Msps/500kSPS、高精度の疑似差動SAR ADC

ADR4533
ADR4550
ADR4533:超低ノイズ、高精度の3.3V電圧リファレンス

ADR4550:超低ノイズ、高精度の5.0V電圧リファレンス

Shunt circuit: medium precision and performance

大電力カレント・トランス・センサー

CT(カレント・トランス)センサー向けに最適化された、絶縁型で堅牢な高電圧大電流同時サンプリング測定ソリューション。

ADC

リファレンス

AD7606-4
16ビット、バイポーラ入力、同時サンプリングADC内蔵4チャンネルDAS

ADR4525
超低ノイズ、高精度2.5V電圧リファレンス

High power current transformer sensor circuit

電流測定:グリッド・モニタリング

高精度CT測定

CT(カレント・トランス)ベースの電流測定とPT(ポテンシャル・トランス)ベースの測定を使用し、絶縁型の堅牢な高精度電流測定向けに最適化。

ADC

リファレンス

デジタル・アイソレーション/電力

AD7606B
16ビット、800kSPSバイポーラ入力、同時サンプリングADC内蔵8チャンネルDAS

ADR4525
超低ノイズ、高精度2.5V電圧リファレンス

ADuM6422A
DC/DCコンバータ内蔵クワッド・チャンネル・アイソレータ(2:2の方向性)

Precision CT measurement circuit

高精度DC測定

電流と電圧両方に対する低ドリフトかつ1%精度のシャントベースDC測定のために最適化されたシャント・ソリューション。

ADC

アンプ

AD7779
8チャンネル、24ビット、同時サンプリングADC

ADA4528-1
高精度、超低ノイズ、RRIO、ゼロドリフトのシングル・オペアンプ

Precision DC measurement circuit

パワーソリューション

適用分野

Engineer controlling industrial robots in a factory

産業オートメーション

インダストリ4.0によって、製造およびプロセス制御により高いレベルの柔軟性と生産性をもたらすことができると見込まれています。モーション・コントロールの場合、アナログ・デバイセズは、高度な製品と技術および産業分野の専門知識を備えそれをシステム・レベルのソリューションに変換できる、信頼の置けるパートナーです。

  • モーション・コントロール
  • 産業用ロボット
  • 協働ロボット
Wind turbines and solar panels in the countryside

電力量モニタリング

アナログ・デバイセズのセンシング、信号変換、および信号処理の技術は、世界中のエネルギー・インフラストラクチャの原動力となっています。マイクログリッドやユーティリティからデータ・センターや工場などに至るまで、アナログ・デバイセズのこの分野の専門家たちは、ユーザがインテリジェントで柔軟な効率的システムを設計してビジネスのゴールを達成できるよう支援します。

  • 保護リレー
  • DC計測
  • PVインバータ
Person adjusting knobs on electronic test equipment

電子テストおよび計測

モノのインターネット(IoT)の形成を促進する、ワイヤレス通信技術、自動運転車両、エネルギー貯蔵、ヒューマン・マシン・インターフェース、クラウド接続センサーなどの進歩は、いずれも、より小さなフォーム・ファクタでのより高速でより高精度の測定機能に対する必要性を高めています。アナログ・デバイセズのデバイスは以下をカバーしています。

  • データ・アクイジション
  • 高精度計測
  • ATE(自動試験装置)

高精度電流センシング・シグナル・チェーンのサポート

アナログ・デバイセズのエンジニアリング・コミュニティ・フォーラムをご利用いただくと、一般的な質問に対する回答を見つけたり、ブログにアクセスしたり、回路や製品に関する独自の質問をアナログ・デバイセズのエンジニアに投げかけたりできます。高精度電流センシング・フォーラムの内容は、柔軟なセンサー・タイプを備えた高い精度と堅牢性を必要とする電流センシング・シグナル・チェーンを設計する際の、特有の課題に合わせられています。

EngineerZoneでの電流センシングのサポート

Engineer taking a voltage measuement from a circuit board