LTspice

高速・無料・無制限

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを改善するための機能拡張とモデルを備えた強力で高速な無料のSPICEシミュレータ・ソフトウェア、回路図キャプチャおよび波形ビューアです。LTspiceの回路図キャプチャ用のグラフィカル・インターフェースにより、回路図をチエックし、シミュレーション結果を生成することができます。シミュレーション結果は、内蔵の波形ビューアでさらに詳しく調べることができます。

以下のチュートリアルでLTspiceの使い方を学んだり、役立つヒントや記事でLTspiceについての理解を深めることができます。また、一部のアナログ・デバイセズ製品のマクロモデルやデモ回路のライブラリもご覧いただけます。

以下のLTspice回路図の出力ツールでシミュレーションにいち早くアクセスしてください。

LTspiceの機能拡張とモデルは、他のSPICEソリューションと比較して、アナログ回路のシミュレーションを改善します。以下からLTspiceをダウンロードして、ご自身の目でご確認ください!

LTspiceのダウンロード

以下のOSに対応したLTspiceシミュレーション・ソフトウェアをダウンロードできます。

モデルの更新日 - 2026年07月05日

Windows 10/11の64ビット版をダウンロード バージョン 26.0.2

MacOS版をダウンロード バージョン 26.0.2

Windows 11 ARM64版をダウンロード バージョン 26.0.2

Windows XP版をダウンロード (サポートは終了しております)

MacOS(17.2.4)版をダウンロード (サポートは終了しております)

Windows版LTspice XVIIをダウンロード (サポートは終了しております)

資料

LTspiceについての追加のサポート情報(キーボードのショートカット、ヴィジュアル・ガイドなど)は以下の資料をご覧ください。

LTspiceスタートアップガイド(日本オリジナル版) (登録が必要)

サポートを受ける

EngineerZoneのLTspiceフォーラムに来て、LTspiceに関する質問(または回答)、コメントを追加してください。

LTspice EngineerZoneフォーラム

デモ回路の検索

すぐに実行可能なLTspiceのデモ回路のライブラリ全体をご覧ください。

デモ回路を探す

LTspiceの使い方を学ぶ

インストラクション・ビデオ

A screenshot of LTspice software displaying a simple resistor-capacitor (RC) circuit simulation.
LTspiceの基礎

新しい回路図の作成、トランジェントおよびACシミュレーションの実行、波形ビューアでの結果の表示など、LTspiceの基本的な使い方をご覧ください。

A screenshot of LTspice software displaying a behavioral circuit simulation.
エッセンシャル・チュートリアル

トランスの使用方法、サード・パーティ製モデルの追加、シンボルの作成、操作方法などをご紹介します。

A screenshot of LTspice software displaying a phase shift circuit simulation.
ACおよびノイズ解析チュートリアル

LTspiceで基本的なAC解析を実行する方法と、まだご存知でないかもしれない機能をご紹介します。また、LTspiceでノイズ・シミュレーションを設定し、入力と出力の両方の換算電圧ノイズを表示する方法を説明します。

Title
Subtitle
さらに詳しく

ヒントおよび記事

2d00 schematic of example circuit
LTspiceの始め方

サンプル回路から始める場合でも、一から回路を作成する場合でも、LTspiceの最も便利な機能の使い方を学びましょう。

Diagram of triangular and sawtooth waveforms in LTspice
ヒントおよび詳細記事

アナログ・デバイセズの豊富なテクニカル・リソースは、LTspiceの幅広いトピックを取り扱っています。

ltspice keyboard shortcuts
キーボードのショートカット

キーボードのショートカットは、LTspiceで1つ以上のコマンドを呼び出すための代替手段です。ショートカットを使わなければ、メニューやツールバーをクリックすることでしかアクセスできないコマンドです。

Title
Subtitle
さらに詳しく

LTspice回路図の出力ツール

シミュレーションへの移行を迅速化。これらの設計ツールは、.ascファイルをエクスポートして、LTspice回路図を作成します。

Signal Chain Designer


シグナル・チェーン・デザイナーは、高度な高精度シグナル・チェーンを構築、シミュレーションするためのウェブ・ベースのプラットフォームです。これにより、回路の動作を評価し、伝達関数、ノイズ特性、消費電力、入力範囲、および直流誤差を調べることができます。さまざまな部品やアーキテクチャを試し、シグナル・チェーンをLTspiceにエクスポートし、設計をさらに検証してください。

シグナル・チェーン・デザイナー

Filter Wizard


アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すると、実際のオペアンプ・モデルを用いて、ローパス、ハイパス、およびバンドパスのアクティブ・フィルタを迅速に設計することができます。設計プロセス全体を通して、フィルタの応答が、理想的な数式に基づく挙動から、実際のデバイス・パラメータや回路レベルの非理想特性によって決定される性能へとどのように変化していくかを調べることができます。このツールを使用すると、利得帯域幅積、入力換算ノイズ、出力振幅の制限、供給電流など、オペアンプの諸特性のトレードオフを詳細に評価し、目標仕様を満たす部品を特定することができます。追加の検証や過渡解析が必要な場合、フィルタの実装全体をLTspiceに直接エクスポートして、さらにシミュレーションを行うことができます。


アナログ・フィルタ・ウィザード



Analog Photodiode Wizard


フォトダイオード・ウィザードは、フォトダイオード・インターフェース用のトランスインピーダンス・アンプ(TIA)回路を設計するための体系的なワークフローを提供します。既定のデバイス・ライブラリからフォトダイオードを選択するか、接合容量、暗電流、感度などのカスタム・フォトダイオード・パラメータを入力することができます。このツールを使用すると、クローズド・ループ帯域幅、ピーク(Q値)、およびENOBやSN比などの有効分解能指標など、主要な性能上のトレードオフを迅速に評価することができます。TIA部品の値を調整し、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲイン特性の詳細なプロットを通じて、その影響を即座に確認できます。包括的な設計検証を行うために、TIAの実装全体をLTspiceに直接エクスポートし、さらなるシミュレーションや解析を行うことが可能です。

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

Precision ADC Driver Tool


高精度ADCドライバ・ツールを使用すると、高精度ADCおよびドライバのシグナル・チェーンを詳細にシミュレーションすることができます。このツールは、アンプの選定、入力キックバックのセトリング、および歪みメカニズムに関連する潜在的な問題を特定し、アーキテクチャ・レベルおよび部品レベルでのトレードオフを迅速に評価することができます。このツールは、実際のデバイス・パラメータに基づいて、システム・レベルのノイズ、高調波歪み、およびADC入力における時間領域のセトリング挙動など、主要な性能指標を計算、シミュレーションします。追加の検証や過渡解析が必要な場合、ドライバとADCの完全な構成をLTspiceに直接エクスポートして、さらにシミュレーションを行うことができます。

高精度ADCドライバ・ツール

LTpowerCAD


LTpowerCAD®ツールは、電源設計プロセス全体を通じてユーザーをガイドし、設計の電源仕様に基づいてユーザーの要件を満たす適切な部品を推奨します。このツールは、フィードバック・ループのボード線図のリアルタイムの結果と、電力段の性能を表示するほか、完全なシミュレーションと設計検証を行うために、設計データをLTspiceにエクスポートすることも可能です。

LTpowerCAD

関連資料
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成