設計/計算ツール
アナログ・デバイセズの設計ツールは、使いやすさを通して、また最適化されテストされた精度の結果をシミュレーションすることによって、設計および製品選択の過程を簡素化します。アナログ・デバイセズの設計ツールにはウェブ・ベースまたはダウンロード可能なものがありますが、すべて無料で使用できます。
- テスト時間を短縮して迅速に最終製品を完成させます
- エンジニアリング上の課題を克服して計算を簡素化します
- 業界をリードする製品で最適な設計を実現します
- 結果とソリューションを確信できます
SPICE
パワー・マネージメント・ツール
ADI Power Studio™は、電源設計の全工程に対応する包括的なツール・ファミリです。ADI Power Studioは、発見、設計、シミュレーション、構成、測定を一つのエコシステムに統合し、エンジニアが効率的で信頼性の高いシステムをより迅速に、より確信を持って構築できるように支援します。
ADI Power Studio Plannerは、システム・レベルの電源計画のためのアナログ・デバイセズの次世代ツールであり、直感的なモデリング、電力損失計算、効率分析によって電力ツリー設計を簡素化します。エンジニアはシステム・アーキテクチャをインタラクティブに確認することが可能で、設計プロセスの早い段階でブロック図、パラメータ、トレードオフ比較を確認することができます。
ADI Power Studio Designerは、最適化された部品の推奨、性能推定、カスタマイズされた効率分析を通じて基板レベルの電源設計を効率化します。ガイドの付いたワークフローにより、より迅速で信頼性の高いソリューション開発を実現します。エンジニアは設計を改良し、主要なパラメータを設定し、正確なモデルを用いて性能を検証できます。
EE-Sim®電源ツール
アナログ・デバイセズは、エンジニアが回路設計を迅速かつ正確にシミュレーションできるように、EE-Sim OASISシミュレーション・ツールを提供しています。このツールには、業界最先端のスイッチ・モード電源IC用シミュレータであるSIMPLISシミュレーション・エンジンと、堅牢かつ高速な収束性で知られるSIMetrix SPICEシミュレーション・エンジンの両方が含まれています。
EE-Simソリューション・ファインダは、適切なスイッチング電源をより迅速に見つけられる最先端の部品選定ツールです。なぜこのソリューションがパラメトリック検索よりも優れているのでしょうか。このソリューション・ファインダは設計要件を検証し、推奨される各部品の適合性を確保します。また、推奨される各ソリューションの効率、サイズ、コストを比較します。この比較では、ICだけでなくソリューション全体の部品表(BOM)が考慮されます。
アンプおよびリニア・ツール
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DC誤差など、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートしてさらに解析を行うことができます。
シグナル・コンディショニング回路の設計を迅速化するウェブ・ツール一式:アナログ・フィルタ・ウィザード、高精度ADCドライバ・ツール、フォトダイオード・ウィザード、計装アンプ用ダイヤモンド・プロット、DDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)シミュレータ、Virtual Evalツール。
クロックおよびタイミング・ ツール
TimerBlox®部品は、小型で高精度かつシンプルなタイミング・デバイスで、以下の5つの基本的な動作を行うために設計されています:電圧制御発振器(VCO)、低周波クロッキング、パルス幅変調(PWM)、ワンショット発生、信号遅延。
設計プロセスを加速し簡素化するために、Excelベースの選択および合成ツールであるTimerBloxデザイナーを使用すれば、ご使用のアプリケーションに最も適したTimerBlox部品を選択、設定することができます。
ADIsimCLK™は、アナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE、あるいはクロックの性能が事前に予測可能なことが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。ADIsimCLKは、アナログ・デバイセズのクロック製品の位相ノイズとジッタを予測するための非常に優れたツールです。
データ・コンバータ・ツール
VisualAnalog™は、高速ADCの選定や評価を行うための強力なシシミュレーション/データ解析のツール・セットとユーザー・フレンドリーなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。VisualAnalogでは、入力信号とデータ解析をカスタマイズできます。
高精度ADCドライバ・ツールを使用して、高精度ADCとドライバの組み合わせの性能をシミュレートします。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みに関する潜在的な問題がフラグ付けされ、設計上のトレードオフを迅速に評価できます。シミュレーションと計算には、システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングが含まれます。
高精度DAC誤差バジェット・ツールは、高精度なDACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これはシグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すツールで、これにより設計のトレードオフを素早く評価できます。計算では、電圧リファレンス、オペアンプ、高精度DACで生じるDC誤差が考慮されます。
RFおよびシンセサイザのツール
ADIsimPLL設計ツールは、包括的で使いやすいPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。位相ノイズ、フラクショナルNスプリアス、アンチ・バックラッシュ・パルスなど、PLLの性能に影響する可能性があるすべての重要な非線形による影響をシミュレーションすることができます。
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。カスケード利得、ノイズ指数、IP3、P1dB、消費電力を計算します。段数は最大20段まで変更可能です。段の挿入、削除、一時的なミュートが容易に行えます。
サイバーセキュリティ
このツールは、システムの電源電圧、許容誤差、およびホストとターゲットの双方のパラメータを考慮することで、1-Wireシステムに適切なプルアップ抵抗のサイズを決定するのに役立ちます。
このコマンドライン実行型ツールは、JESD204受信トランスポート層を実装するVerilogモジュールを生成します。ユーザーは設定ファイルで、トランスポート層モジュールがサポートする1つ以上のモードを指定します。これらのモードは、JESD204パラメータ値のセットとして定義します:L、M、F、S、N'、CF。トランスポート層は、JESD204リンク層IPから出力されるJESD204レーン・データを、固定幅のデータバスに変換します。このデータバスには、インターリーブされた仮想コンバータのサンプルが含まれています。JESD204BとJESD204Cの両リンク層がサポートされています。