MAX16910

製造中

200mA、車載、超低自己消費電流、リニアレギュレータ

低自己消費電流、常時オンアプリケーションに最適な200mA車載用リニアレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • システム設計者は自己消費電流100µAの厳しいモジュール要件に対応可能
    • 低自己消費電流:20µA
    • 出力電流性能:200mA (max)
    • ユーザー選択可能な出力電圧(+3.3Vまたは+5Vの固定、および外付け抵抗分圧器で調整可能な+1.5V~+11V)
  • 小型出力コンデンサによって基板スペースとBOMコストを削減
    • 4.7µF出力コンデンサによる安定動作
  • 調整可能な遅延付き高精度(アクティブローRESET)出力によって個別のリセットICが不要
    • 調整可能な遅延付きオープンドレイン(アクティブローRESET)出力
    • 固定リセットスレッショルドオプション:87.5%または92.5%
  • コールドクランク状態での動作
    • 低ドロップアウト電圧:280mV (200mA時)
    • 広い入力電圧範囲:+3.5V~+30V、+45V耐圧
  • 車載環境でも堅牢な性能
    • 過熱保護および短絡保護
    • 高電圧イネーブル入力(+45V)
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • 車載認定
MAX16910
200mA、車載、超低自己消費電流、リニアレギュレータ
MAX16910:標準動作回路
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
リニア・レギュレータ 3
MAX15006 新規設計には非推奨 40V、超低自己消費電流リニアレギュレータ、6ピンTDFN/8ピンSOパッケージ
MAX15007 製造中 40V、超低自己消費電流リニアレギュレータ、6ピンTDFN/8ピンSOパッケージ
MAX25210 製造中 車載超低自己消費電流リニアレギュレータファミリ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX16910C9EVKIT

MAX16910Cの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:3.5V~30V
  • 固定出力電圧:3.3Vまたは5V
  • 抵抗PCBパッドによって調整可能な出力電圧:1.5V~11V
  • 最大200mAの出力電流を供給
  • 低ドロップアウト電圧:280mV (200mA時)
  • アクティブローRESETパワーグッド出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16910C9の評価キット(EVキット)は、低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータのMAX16910Cを評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットの回路は、固定出力電圧(3.3Vまたは5V)、または可変出力電圧として構成することができます。このEVキットは、回路出力において最大200mAの電流を供給します。このEVキットは、3.5V~30Vの電源で動作します。
このEVキットには、92.5%出力電圧リセットスレッショルドICであるMAX16910CASA9が実装されています。このEVキットは、87%出力電圧スレッショルドを備えたMAX16910CASA8 ICも評価することができます。

アプリケーション

  • 車載用
  • 産業用
  • テレコム

MAX16910C9EVKIT
MAX16910Cの評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1154
MAXREFDES1154 Circuits from the Lab®

Configurable 4-Channel RTD/TC Measurement System Using the MAX11410

機能と利点

  • Highly accurate measurement
  • Four channels
  • Each channel can be configured as either RTD or TC input
  • Supports 2-wire and 3-wire RTD
  • Supports all types of thermocouple
  • Thermocouple with RTD for cold junction compensation
  • Sensor open detection
  • 24V input protection
  • Isolated power and data
  • Board-level calibration
MAXREFDES75
MAXREFDES75 Circuits from the Lab®

MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output

機能と利点

  • Ratiometric measurement or measurement compared to a precision voltage reference
  • User-programmable offset and gain calibration for sensor (load cell)
  • User-programmable offset and gain calibration for DAC
  • User-programmable voltage output range mapping
MAXREFDES1154
Configurable 4-Channel RTD/TC Measurement System Using the MAX11410
MAXREFDES1154
MAXREFDES38
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor
MAXREFDES38
MAXREFDES38 System Block Diagram
MAXREFDES75
MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output
MAXREFDES75
MAXREFDES75 System Block Diagram

最新のディスカッション

MAX16910に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品