LTC4367
新規設計に推奨100V過電圧、低電圧、および逆電源保護コントローラ
- 製品モデル
- 40
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.70
製品情報
- 広い動作電圧範囲:2.5V ~60V
- 100Vまでの過電圧保護
- –40Vまでの逆電源電圧保護
- LTC4367:50Hzおよび60HzのAC電源を遮断
- LTC4367:32msでフォルトから回復
- LTC4367-1:500μsでフォルトから迅速に回復
- ほとんどのアプリケーションで入力コンデンサおよびTVSが不要
- 低電圧と過電圧のしきい値を調整可能
- バック・トゥ・バック接続のNチャネルMOSFETを制御
- 低い動作電流:70μA
- 低シャットダウン電流:5μA
- 8ピンMSOPおよび3mm×3mm DFNパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC4367は、電源入力電圧が高すぎるか低すぎるアプリケーション、更には負電圧になるアプリケーションを保護します。このデバイスは1 対の外付けNチャネルMOSFETのゲート電圧を制御することにより、出力電圧を安全動作領域内に確実に保持します。LTC4367は、–40V~100Vの電圧に耐え、動作電圧範囲が2.5V ~60Vである一方で、通常動作時の消費電流はわずか70μAです。
2つのコンパレータ入力により、外付けの抵抗分割器を使用して過電圧(OV)と低電圧(UV)を設定できます。シャットダウン・ピンにより、MOSFETのイネーブルおよびディスエーブルを外部制御できるだけでなく、デバイスを低電流のシャットダウン状態にすることもできます。フォルト出力は、デバイスがシャットダウン状態になるか、入力電圧がUVおよびOVの設定範囲から外れると、GATEピンが“L”になることを示します。
LTC4367は、通電状態接続のデバウンスを行い、50Hz~60HzのAC電源を遮断する32msのターンオン遅延機能を備えています。フォルト発生後の回復を迅速化するため、LTC4367-1のターンオン遅延時間は500μsに短縮されています。
アプリケーション
- ポータブル機器
- 産業用自動制御機器
- 自動車のサージ(負荷遮断)保護
- ネットワーク機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4367CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4367CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4367CMS8-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4367CMS8-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4367HMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4367HMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4367HMS8-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4367HMS8-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4367IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4367IMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4367IMS8-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4367IMS8-1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4367
- LTC4367-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。