LTC2485

製造中

Easy Drive 入力電流キャンセル機能およびI2Cインタフェース付き24ビット・デルタシグマADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Easy Drive™技術により、差動入力電流がゼロのレール・トゥ・レール入力が可能
  • 最高の精度で高インピーダンスのセンサを直接デジタル化
  • 入力/リファレンス同相範囲:GND~VCC
  • 2線I2Cインタフェース
  • 50Hz、60Hz、または50Hz/60Hz同時の除去モードをプログラム可能
  • INL:2ppm (0.25LSB)、欠落コードなし
  • オフセット:1ppm、フルスケール誤差:15ppm
  • 2倍速モードを選択可能
  • 待ち時間なし:デジタル・フィルタにより1サイクル以内に安定化
  • 2.7V~5.5Vの単一電源動作
  • 内部発振器
  • 6つのアドレスと1つの同期用グローバル・アドレス
  • 小型(3mm × 3mm)10ピンDFNパッケージ
LTC2485
Easy Drive 入力電流キャンセル機能およびI2Cインタフェース付き24ビット・デルタシグマADC
+FS Error vs RSOURCE at IN+ and IN– Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マッチング抵抗およびトランジスタ 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
レベル変換器 & バッファ 1
LTC4317 製造中 デュアルI2C/SMBusアドレス変換器
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
発振器 1
LTC6991 製造中 TimerBlox:リセット可能な低周波数発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC956A

LTC2485 24-Bit Delta-Sigma ADC Demo Board (Requires DC590)

製品詳細

DC956A: Demo Board for the LTC2485 24-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current Cancellation and I2C Interface.

DC956A
LTC2485 24-Bit Delta-Sigma ADC Demo Board (Requires DC590)
DC956A Demo Board DC956A Demo Board DC956A Demo Board DC956A Demo Board DC956A - Schematic

リファレンス・デザイン

DE-10 Nano Kit
Terasic DE10-Nano Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE10-Nano Kit
DE-10 Nano Kit
DE-10 Nano Kit Block Diagram
DE-10 Nano Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品