LT8608/
LT8608B
新規設計に推奨
静止電流が2.5µAの42V、1.5A同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 34
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.36
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3.0V~42V
- 超低静止電流のBurst Mode®動作:
- 12V入力で3.3V出力を安定化時のIQ < 2.5μA
- 出力リップル <10mVP-P
- 高効率の2MHz同期整流式動作:
- 12V入力、5V/0.5A出力時の効率:92%超
- 連続出力電流:1.5A
- 短い最小スイッチ・オン時間:35ns
- 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~2.2MHz
- スペクトラム拡散周波数変調による低EMI動作
- 小型インダクタを使用可能
- 低ドロップアウト
- ピーク電流モード動作
- 高精度のイネーブル・ピン電圧しきい値:1V
- 内部補償
- 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
- 小型10ピンMSOPと8ピン2mm × 2mm DFNパッケージを採用
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT8608は、小型、高効率、高速の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、消費する静止電流はわずか1.7μAです。LT8608は1.5Aの連続電流を供給することができます。低リップルのBurst Mode動作により、非常に少量の出力電流まで高い効率が可能であると同時に、出力リップルを10mV未満に維持します。ピーク電流モード方式を採用した内部補償により、小型のインダクタを使用できるので、高速トランジェント応答と優れたループ安定性が得られます。EN/UVピンのしきい値は高精度の1Vであり、EN/UVピンを使用して入力電圧の低電圧ロックアウトを設定することや、LT8608をシャットダウンすることができます。更に、VOUTが出力電圧設定値の±8.5%以内に入るかフォルト状態になると、PGフラグで通知します。
MSOPパッケージにはSYNCピンがあります。このSYNCピンを利用すると、外部クロックに同期させたり、Burst Mode動作を選択したり、スペクトラム拡散有り/無しのパルス・スキップ・モードにする事ができます。TR/SS ピンはソフト・スタートあるいはトラッキングを設定できます。DFN パッケージにはこれらのピンが無く、パルス・スキッピング動作又はBurst Mode動作の種類で購入可能です。
アプリケーション- 汎用降圧レギュレータ
- 低EMI降圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 4
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
珍問/難問集 1
アナログ・ダイアログ 2
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8608BEDC#TRMPBF | 製造中 | |
| LT8608BEDC#TRPBF | 製造中 | |
| LT8608BHDC#TRMPBF | 製造中 | |
| LT8608BHDC#TRPBF | 製造中 | |
| LT8608BIDC#TRMPBF | 製造中 | |
| LT8608BIDC#TRPBF | 製造中 | |
| LT8608EDC#TRMPBF | 製造中 | |
| LT8608EDC#TRPBF | 製造中 | |
| LT8608EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8608EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8608HDC#TRMPBF | 製造中 | |
| LT8608HDC#TRPBF | 製造中 | |
| LT8608HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8608HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8608IDC#TRMPBF | 製造中 | |
| LT8608IDC#TRPBF | 製造中 | |
| LT8608IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8608IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT8608EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8608EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8608EMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8608EMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8608HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8608HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8608HMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8608HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8608IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8608IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8608IMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8608IMSE#WTRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 過電圧/過電流プロテクタ 1 | ||
| LTC4367 | 新規設計に推奨 | 100V過電圧、低電圧、および逆電源保護コントローラ |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
|
LT8609 LT8609A LT8609B |
42V、3A同期降圧レギュレータ(2.5µA静止電流を使用) |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8608 Demo Circuit - 2MHz Low EMI High Voltage Synchronous Buck Regulator (5.5-42V to 5V @ 1.5A)
- LT3045-1 - LDO Linear Regulators, LT8608 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8608
- LT8608S
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8608
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。