製品概要
製品概要
デモ回路 2521A は、LT8608/LT8608B を備えた、42 V、1.5 A のマイクロパワー同期降圧レギュレータです。2 つのアセンブリ・バージョンがあります。DC2521A-A は LT8608 用で、DC2521A-B は LT8608B 用です。
LT8608/LT8608B はコンパクトな高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。上面と下面の電源スイッチ、補償部品、およびその他の必要な回路が、2 mm × 2 mm の DFN パッケージ内にあるため、外付け部品は最小限であり、設計がシンプルになります。LT8608 と LT8608B の違いは、LT8608 は、軽負荷状態で低リップル・バースト・モード® 動作しますが、LT8608B には軽負荷用のパルス・スキップ・モードがある点です。バースト・モード動作により、5 V で出力をレギュレートする場合、LT8608 は 1.7 μA の静止電流のみを消費します。LT8608B では、パルス・スキップ・モード動作のため、静止電流が大きくなります。
このデモ用ボードは、5.5 V ~ 42 V の入力で 5 V の出力を提供するように設計されています。入力範囲が広いため、自動車用バッテリや工業用電源などの様々な入力ソースを使用できます。
このデモ用ボードには EMI フィルタが備わっています。EMI フィルタを使用するには、入力を VIN ではなく VEMI に接続する必要があります。インダクタ L2 は、現在デフォルトでボード上の 0 Ω ジャンパであり、EMI フィルタに追加することで、伝導放射を更に削減できます。
LT8608 のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、この DC2521A 用デモ・マニュアルと併せて参照してください。
関連資料
-
DC2521A-B Schematics2018/09/28PDF28 K
-
DC2521A-B Demo Manual (Rev. 0)2018/09/28PDF416 K
-
DC2521A-B Design Files2018/09/28ZIP1 M