AD9608

新規設計に推奨

A/Dコンバータ、10ビット、125MSPS/105MSPS、デュアル、1.8V

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1.8Vのアナログ電源動作
  • 1.8V CMOSまたは1.8V LVDS出力
  • SNR = 61.7dBFS@70MHz
  • SFDR = 85dBc@70MHz
  • 低消費電力:95mW/チャンネル@125MSPS
  • 650MHz帯域幅を持つ差動アナログ入力
  • IFサンプリング周波数:200MHzまで
  • 電圧リファレンスとサンプル&ホールド回路を内蔵
  • 差動アナログ入力範囲:2V p-p
  • DNL=±0.13LSB

    詳細はデータシートをご参照ください。
AD9608
A/Dコンバータ、10ビット、125MSPS/105MSPS、デュアル、1.8V
AD9608 Functional Block Diagram AD9608 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 12

技術記事 2

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 3
ADL5562 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
ADL5202 製造中止 VGA(可変ゲイン・アンプ)、デジタル制御、広ダイナミック範囲、高速
AD8376 新規設計に推奨 VGA、デュアル、超低歪
クロックIC 9
AD9523 新規設計には非推奨 クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ
AD9523-1 新規設計に推奨 クロック生成器、低ジッタ、14LVPECL/LVDS/HSTL/29LVCMOS出力
AD9524 新規設計には非推奨 クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ
AD9510 新規設計に推奨 クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
AD9511 新規設計に推奨 クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
AD9512 新規設計に推奨 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC
AD9513 新規設計に推奨 クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力
AD9514 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力
AD9515 新規設計に推奨 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力
差動アンプ 2
ADA4927-2 新規設計に推奨 差動アンプ、ADC ドライバ、超低歪み、電流帰還型
ADA4938-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

Sパラメータ 1

AD9608 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

AD9608 IBIS Model 1


評価用キット

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • FIFO深さ:64kB
  • シングル/マルチ・チャンネルADCで動作
  • VisualAnalog® ソフトウェアで使用
  • Virtex-4 FPGAベースのキット
  • ADCの評価ボードによってはインターフェース用のアダプタが必要になる場合があります。
  • 各チャンネルによりSPI制御 最大644 MSPS SDR / 800MSPS DDRのエンコード・レートでのプログラムが可能
  • 各チャンネルはDDRのエンコード・レート

製品詳細

HSC-ADC-EVALCZ 高速コンバータ評価用プラットフォームは、アナログ・デバイセズの高速 A/D コンバータ(ADC)評価用ボードからのデジタル・データのブロックをキャプチャする FPGA ベースのバッファ・メモリ・ボードを使用しています。このボードは、USB ポートを介して PC に接続し、VisualAnalog® とともに使用して、高速 ADC の性能を短時間で評価します。この評価用キットはセットアップが容易です。その他の必要な装置には、アナログ・デバイセズの高速 ADC 評価用ボード、信号源、クロック源などがあります。キットを接続して電源を投入すると、PC で即座に評価することができます。

eval board
EVAL-AD9608

AD9608評価用ボード

機能と利点

  • AD9650/AD9268/AD9258/AD9251/AD9231/AD9204/AD9269/AD6659用のフル機能評価用ボード
  • セットアップと制御用のSPIインターフェース
  • 外部、オンボード発振器、またはAD9517クロック・オプション
  • バラン/トランスまたはアンプ入力駆動オプション
  • LDOレギュレータまたはスイッチング電源オプション
  • VisualAnalog®およびSPIコントローラ・ソフトウェア・インターフェース

製品詳細

AD9650、AD9268、AD9258、AD9251、AD9231、AD9204、AD9269、AD6659評価用ボード。これらは、これらの部品を様々なモードおよび構成で動作させるために必要なサポート回路をすべて提供しています。デバイスとのインターフェース接続に使用されるアプリケーション・ソフトウェアについての説明も含まれています。

AD9650、AD9268、AD9258、AD9251、AD9231、AD9204、AD9269、AD6659データシートには追加情報が記載されています。評価用ボードを使用する際に参照してください。すべての技術文書とソフトウェア・ツールは、www.analog.com/fifoで入手できます。詳細やご質問については、highspeed.converters@analog.comまで電子メールでお問い合わせください。

HSC-ADC-EVALCZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
High_Speed_ADC_evalboard_05
EVAL-AD9608
AD9608評価用ボード
Dual 10-16 bit 20-125MSPS ADC Evaluation Board - Angle View Dual 10-16 bit 20-125MSPS ADC Evaluation Board - Top View Dual 10-16 bit 20-125MSPS ADC Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品