AD9235
製造中12ビットA/Dコンバータ、20/40/65MSPS、3V
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.76
製品情報
- 単電源動作:+3V(2.7~3.6V)
- S/N比=70dBc@65MSPS(ナイキスト周波数まで)
- SFDR=85dBc@65MSPS(ナイキスト周波数まで)
- 低消費電力:65MSPS時で300mW
- 電圧リファレンスとサンプル/ホールド・アンプ内蔵
- 帯域幅:500MHzの差動入力
- DNL:±0.4LSB
- 柔軟性の高いアナログ入力:1~2Vp-p
- オフセット・バイナリまたは2の補数のデータ・フォーマット
- クロック・デューティ・サイクル安定化器
- AD9215、AD9236とピン互換
AD9235は+3Vの単電源で動作するモノリシック、12ビット、65MSPSのA/Dコンバータ(ADC)で、高性能サンプル&ホールド・アンプ(SHA)と電圧リファレンスを内蔵しています。出力誤差補正ロジック付きのマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用していることで、20/40/65MSPSのデータレートで12ビット精度を提供し、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。
広帯域幅で真に差動のSHAにより、ユーザはシングルエンド・アプリケーションを含めて各種の入力範囲とオフセットを選択できます。このSHAは、連続的なチャンネルでフルスケール電圧レベルをスイッチする多重化システム、そしてナイキスト・レートをはるかに超える周波数でのシングル・チャンネル入力サンプリングの両方に適しています。従来のADCよりも消費電力とコストの両方を節減し、通信、画像処理、医療用超音波装置のアプリケーションに適しています。
シングルエンドのクロック入力を使用して、内部変換サイクルのすべてを制御します。デューティ・サイクル安定化器は、クロックの幅広いデューティ・サイクル変動を補償し、同時に優れた性能を維持します。デジタル出力データは、ストレート・バイナリまたは2の補数の出力フォーマットで表します。アウト・オブ・レンジ信号はオーバーフロー状態を示し、最上位ビットとともに使用して、ローまたはハイのオーバーフローを区別します。
CMOSプロセスで製造されるAD9235は、28ピン表面実装プラスチック・パッケージ(TSSOP)に収納されており、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
アプリケーション
- 超音波装置
- 通信レシーバでのIFサンプリング:IS-95、CDMA-One、IMT-2000
- バッテリ駆動計測器
- ハンドヘルド・スコープメータ
- 低価格デジタル・オシロスコープ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 16
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
ウェブキャスト 1
Analog Dialogue 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9235BCPZ-20 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
| AD9235BCPZ-40 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
| AD9235BCPZ-65 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
| AD9235BCPZRL7-20 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
| AD9235BCPZRL7-40 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
| AD9235BRUZ-20 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9235BRUZ-40 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9235BRUZ-65 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9235BRUZRL7-20 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9235BRUZRL7-40 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9235BRUZRL7-65 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
| AD9235BCPZ-20 | 製造中 | |
| AD9235BCPZ-40 | 製造中 | |
| AD9235BCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9235BCPZRL7-20 | 製造中 | |
| AD9235BCPZRL7-40 | 製造中 | |
|
10 25, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| AD9235BCPZ-20 | 製造中 | |
| AD9235BCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9235BCPZRL7-20 | 製造中 | |
|
6 20, 2011 - 11_0103 Metal Mask Revision AD9235A Die |
||
| AD9235BCPZ-20 | 製造中 | |
| AD9235BCPZ-40 | 製造中 | |
| AD9235BCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9235BCPZRL7-20 | 製造中 | |
| AD9235BCPZRL7-40 | 製造中 | |
|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| AD9235BCPZ-40 | 製造中 | |
| AD9235BCPZRL7-40 | 製造中 | |
|
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| AD9235BCPZRL7-20 | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD9235BRUZ-20 | 製造中 | |
| AD9235BRUZ-40 | 製造中 | |
| AD9235BRUZ-65 | 製造中 | |
| AD9235BRUZRL7-20 | 製造中 | |
| AD9235BRUZRL7-40 | 製造中 | |
| AD9235BRUZRL7-65 | 製造中 | |
|
1 23, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD9235BRUZ-65 | 製造中 | |
| AD9235BRUZRL7-65 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| クロックIC 6 | ||
| AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
| AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
| AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
| AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
| AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
| AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
| 差動アンプ 3 | ||
| AD8138 | 製造中 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み |
| ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
| AD8352 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用 |
| 電圧リファレンス 1 | ||
| ADR130 | 製造中 | 高精度 サブ・バンド・ギャップ 電圧リファレンス シリーズ |
ツールおよびシミュレーション
AD9235 IBIS Models 1
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く