AD8031

製造中

オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低消費電力
    800μA/アンプの電源電流
    +2.7V、5Vおよび±5V電源ですべての仕様を規定
  • +5Vで高速、高速セトリング
    80MHz、-3dB帯域幅(G=+1)
    30V/μsのスルーレート
    0.1%まで125nsのセトリング時間
  • 出力電流:15mA
  • ハイグレードのオプション
    VOS(max)=1.5mV
  • レールtoレールの入力/出力
    入力が電源電圧を0.5V超えても位相反転なし
    電源電圧を200mV超える入力CMVR
    電源電圧から20mVまでの出力振幅
  • 低歪み
    -62dB@1MHz、Vo=2Vp-p
    -86dB@100kHz、Vo=4.6Vp-p

AD8031(シングル)単電源電圧帰還型アンプは、80MHzの小信号帯域幅、30V/µsのスルーレート、125nsのセトリング・タイムを備えた高速性能が特長です。+5V単電源から4.0mW未満の電力を消費するだけでこの性能が得られます。これにより、動的性能を損なうことなく、高速バッテリ駆動システムの動作時間を延長できます。

AD8031はレールtoレール入出力特性を備え、真の単電源で動作し、+2.7V、+5V、±5V電源用に仕様が規定されています。入力電圧範囲は、各レールから500mVを超えた値まで拡張できます。出力電圧振幅は各レールの20mV以内で、これにより最大出力ダイナミック・レンジが得られます。

AD8031は、アンプ当たりわずか800µAの電源電流で優れた信号品質も達成しています。THD(全高調波歪み)は+5V電源において、2Vp-p、1MHz出力信号で-62dBc、100kHz、4.6Vp-p信号で-86dBcです。低歪みと高速セトリング・タイムにより、単電源A/Dコンバータ(ADC)のバッファとして理想的です。

+2.7~+12Vの電源と最大±6Vの両電源で動作するAD8031は、広い帯域幅が求められるバッテリ駆動システムから、部品が高密度なため低電力消費が必要な高速システムまで、幅広い範囲のアプリケーションに最適です。AD8031は、8ピンのPDIP、8ピンSOIC_Nと5ピンのSOT23パッケージで提供され、-40~+85℃の工業用温度範囲で動作します。

デュアル版はAD8032となります。

AD8031
オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
AD8031-pcl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 3

アプリケーション・ノート 15

技術記事 3

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADA4807-1 新規設計に推奨

オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8031

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール

電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。

ツールを開く

消費電力とダイ温度

このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMX1001

完全差動入力アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み信号発生器測定モジュール

機能と利点

  • 超低歪み、高分解能ソース
    • DC、50Hz~40kHzの周波数範囲
    • 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
    • THD:−130dBc THD(1kHz時の代表値)
    • オンボード・パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
    • 差動(バランス)出力:最大3.5VRMS
    • 保存された複数の波形間の高速パターン切り替え
  • 完全差動入力アクイジション・チャンネル
  • スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
  • 低消費電力:1W(代表値、自己消費電力)
  • テストおよび測定システムに統合するためのSPIインターフェース

製品詳細

ADMX1001は、アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み正弦波および高分解能任意波形の発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの実例となるものであり、信号歪みを、高性能D/Aコンバータ(DAC)とアンプだけで達成できるレベルよりも低減します。その差動出力は、高性能A/Dコンバータ(ADC)、オーディオ・コーデック、およびその他のオーディオICやシステムのテストで必要とされることが多いコモンモード・レベルに設定できます。信号発生器とアクイジション・チャンネルは、別々の使いやすいSPIインターフェースを用いて個別に制御できます。ADMX1001は、スモール・フォーム・ファクタを有するため、テスト・システムに容易に組み込むことができ、あるいは、測定や特性評価用の作業台で簡単に使用できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・オーディオのテスト
  • A/Dコンバータの特性評価およびテスト
  • センサーおよびトランスデューサーのテスト
  • 周波数応答とネットワーク解析
  • 自動試験装置(ATE)

eval board
EVAL-ADMX1002

超低歪み信号発生器測定モジュール

機能と利点

  • 超低歪み、高解像度ソース
    • 周波数範囲:DC 、50Hz~40kHz
    • 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
    • −130dBc THD(1kHz(代表値)の時)
    • 内蔵パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
    • 差動(バランス型)出力:最大3.6VRMS
  • 複数の記憶された波形間の高速パターン・スイッチング
  • スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
  • 低消費電力:1W(自己消費、代表値)
  • SPIインターフェースをテストおよび測定システムに統合

製品詳細

ADMX1002は、超低歪み、正弦波、高解像度の任意波形発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの採用により、信号の歪みを、高性能のDAC(D/Aコンバータ)やアンプのみが達成できるレベル以下に低減します。その差動出力は、高性能ADC(A/Dコンバータ)、オーディオ・コーデック、その他のオーディオICやシステムのテストで必要になることが多いコモンモード・レベルに合わせて設定できます。容易に導入可能なSPIインターフェースとスモール・フォーム・ファクタにより、ADMX1002は、テスト・システムへの組み込みが容易にでき、測定や特性評価用の作業台でも簡単に使用できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・オーディオのテスト
  • A/Dコンバータの特性評価およびテスト
  • センサーおよびトランスジューサのテスト
  • 周波数応答およびネットワークの解析
  • ATE(自動試験装置)

EVAL-HSAMP-1

Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

機能と利点

  • Enables quick breadboarding/prototyping
  • User defined circuit configuration
  • Edge mounted Subminiature Version A (SMA) connector
  • provisions Easy connection to test equipment and other circuits

製品詳細

The Universal Single High Speed Amplifier Evaluation Boards are bare boards that enable users to quickly prototype a variety of amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See ordering guide below on what board to order by lead count and package.

資料

EVAL-ADMX1001
完全差動入力アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み信号発生器測定モジュール
ADMX1001 - Top View ADMX1001 - Bottom View ADMX1001 - Angle View ADMX1001FMCZ - Top View ADMX1001FMCZ - Bottom View ADMX1001FMCZ - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View
EVAL-ADMX1002
超低歪み信号発生器測定モジュール
EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View ADMX1002 - Angle View ADMX1002 - Top View ADMX1002 - Bottom View
EVAL-HSAMP-1
Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

リファレンス・デザイン

CN0247 Circuits from the Lab®

全消費電力 5 mW以下の 12 ビット、1 MSPS SAR ADC+ドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 12-bit, 1MSPS Data Acquisition
  • Single Supply
  • 5mW Power
CN0277 Circuits from the Lab®

AC性能に対して最適化された、18ビット、5MSPS、 データ・アクイジション・システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 18 ビット、5 MSPS データ・アクイジション
  • 低消費電力
  • LVDS 出力
CN0201 Circuits from the Lab®

工業用信号レベル用PGIAを備えた、フル機能の5V単電源、8チャンネル・マルチプレクス・データ・アクイジション・システム ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • フル機能のシングル・チップ8チャンネル16ビットDAS
  • 工業用信号レベルが最大±10V
  • 単電源
CN0247
全消費電力 5 mW以下の 12 ビット、1 MSPS SAR ADC+ドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0277
AC性能に対して最適化された、18ビット、5MSPS、 データ・アクイジション・システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0201
工業用信号レベル用PGIAを備えた、フル機能の5V単電源、8チャンネル・マルチプレクス・データ・アクイジション・システム ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品