MAXM17624

推荐用于新设计

2.9V至5.5V、1A、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块

高效同步Buck调节器提供高性能、宽温度范围及小尺寸之间的完美平衡。

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 容易使用
    • 2.9V至5.5V输入
    • 0.8V至3.3V可调节输出
    • ±1%反馈电压精度
    • 输出电流高达1A
    • 2MHz或4MHz固定工作频率
    • 100%占空比
    • 内部补偿
    • 全陶瓷电容设计
  • 高效
    • 可选的PWM或PFM工作模式
    • 关断电流低至0.1μA (典型值)
  • 灵活的设计
    • 内部软启动和预偏置启动
    • 漏极开路电源就绪输出(PGOOD引脚)
  • 工作可靠
    • 过温保护
    • -40°C至+125°C工作环境温度/ -40°C至+150°C结温
  • 坚固耐用
    • 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
MAXM17624
2.9V至5.5V、1A、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块
MAXM17623, MAXM17624: Typical Application Circuit
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

评估套件

MAXM17624EVKIT

MAXM17624 3.3V输出电压评估套件

特性和优点

  • 高度集成方案
  • 3.6V至5.5V输入电压范围
  • 设置为3.3V输出,提供高达1A输出电流
  • 效率高达95.2% (VIN = 5V,VOUT = 3.3V @ 0.4A)
  • 4MHz开关频率
  • PFM功能,轻载时保持高效
  • 固定内部1ms软启动时间
  • PGOOD输出,电阻上拉至VIN
  • 过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAXM17624 3.3V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17624高频、高效、同步降压型DC-DC电源模块。评估板设置为3.3V输出电压,负载电流高达1A。评估套件具有可选模式,漏极开路PGOOD信号。MAXM17623数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估套件数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17624数据手册。

应用

  • 电池供电应用
  • 分布式供电系统
  • 工业传感器和过程控制
  • 负载点电源
  • 标准5V电源

eval board
MAXM17623EVKITE

MAXM17623/MAXM17624评估套件

特性和优点

  • 采用高达5.5V的输入电源
  • MAXM17623提供90.3%的高效率(VIN = 5V,VOUT = 1.5V,IOUT = 400mA)
  • MAXM17624提供95.2%的高效率(VIN = 5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 400mA)
  • 负载电流高达1A
  • 2MHz固定开关频率(MAXM17623)
  • 4MHz固定开关频率(MAXM17624)
  • 可选择脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)工作模式
  • 1ms内部软启动时间
  • 通过将上拉电阻连接到相应的输入电压提供电源良好(PGOOD)输出
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAXM17623/MAXM17624评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAXM17623/MAXM17624模块的性能。这些模块分别经过配置,可通过评估套件展示优化性能和元件尺寸。

MAXM17623模块在2MHz的开关频率下提供高达1A的电流。该模块配置为通过2.9V至5.5V输入提供1.5V输出。

MAXM17624模块在4MHz的开关频率下提供高达1A的电流。该模块配置为通过3.6V至5.5V输入提供3.3V输出。

该评估套件具有选择工作模式(脉冲宽度调制和脉冲频率调制)和使能输入的功能。MAXM17623/MAXM17624模块数据手册提供器件的完整描述,在使用评估套件之前应同时参阅该评估套件数据手册与本数据手册。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 分布式电源系统
  • 工业传感器和过程控制
  • 负载点电源
  • 标准5V供电轨电源

eval board
MAXM17624EVKITE

MAXM17623/MAXM17624评估套件

特性和优点

  • 采用高达5.5V的输入电源
  • MAXM17623提供90.3%的高效率(VIN = 5V,VOUT = 1.5V,IOUT = 400mA)
  • MAXM17624提供95.2%的高效率(VIN = 5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 400mA)
  • 负载电流高达1A
  • 2MHz固定开关频率(MAXM17623)
  • 4MHz固定开关频率(MAXM17624)
  • 可选择脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)工作模式
  • 1ms内部软启动时间
  • 通过将上拉电阻连接到相应的输入电压提供电源良好(PGOOD)输出
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAXM17623/MAXM17624评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAXM17623/MAXM17624模块的性能。这些模块分别经过配置,可通过评估套件展示优化性能和元件尺寸。

MAXM17623模块在2MHz的开关频率下提供高达1A的电流。该模块配置为通过2.9V至5.5V输入提供1.5V输出。

MAXM17624模块在4MHz的开关频率下提供高达1A的电流。该模块配置为通过3.6V至5.5V输入提供3.3V输出。

该评估套件具有选择工作模式(脉冲宽度调制和脉冲频率调制)和使能输入的功能。MAXM17623/MAXM17624模块数据手册提供器件的完整描述,在使用评估套件之前应同时参阅该评估套件数据手册与本数据手册。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 分布式电源系统
  • 工业传感器和过程控制
  • 负载点电源
  • 标准5V供电轨电源

eval board
MAXM17623EVKIT

MAXM17623 1.5V输出电压评估套件

特性和优点

  • 高度集成方案
  • 2.9V至5.5V输入电压范围
  • 设置为1.5V输出,提供高达1A输出电流
  • 效率高达90.3% (VIN = 5V,VOUT = 1.5V @ 0.4A)
  • 2MHz开关频率
  • PFM功能,轻载时保持高效
  • 固定内部1ms软启动时间
  • PGOOD输出,电阻上拉至VIN
  • 过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAXM17623 1.5V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17623高频、高效、同步降压型DC-DC电源模块。评估板设置为1.5V输出电压,负载电流高达1A。评估套件具有可选模式,漏极开路PGOOD信号。MAXM17623数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估套件数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17623数据手册。

应用

  • 电池供电应用
  • 分布式供电系统
  • 工业传感器和过程控制
  • 负载点电源
  • 标准5V电源

MAXM17624EVKIT
MAXM17624 3.3V输出电压评估套件
MAXM17623EVKITE
MAXM17623/MAXM17624评估套件
MAXM17623EVKITE, MAXM17624EVKITE: Board Photo
MAXM17624EVKITE
MAXM17623/MAXM17624评估套件
MAXM17623EVKITE, MAXM17624EVKITE: Board Photo
MAXM17623EVKIT
MAXM17623 1.5V输出电压评估套件
MAXM17623EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17624的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览