概览
优势和特点
- 采用高达5.5V的输入电源
- MAXM17623提供90.3%的高效率(VIN = 5V,VOUT = 1.5V,IOUT = 400mA)
- MAXM17624提供95.2%的高效率(VIN = 5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 400mA)
- 负载电流高达1A
- 2MHz固定开关频率(MAXM17623)
- 4MHz固定开关频率(MAXM17624)
- 可选择脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)工作模式
- 1ms内部软启动时间
- 通过将上拉电阻连接到相应的输入电压提供电源良好(PGOOD)输出
- 薄型表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 符合CISPR32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
产品详情
MAXM17623/MAXM17624评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAXM17623/MAXM17624模块的性能。这些模块分别经过配置,可通过评估套件展示优化性能和元件尺寸。
MAXM17623模块在2MHz的开关频率下提供高达1A的电流。该模块配置为通过2.9V至5.5V输入提供1.5V输出。
MAXM17624模块在4MHz的开关频率下提供高达1A的电流。该模块配置为通过3.6V至5.5V输入提供3.3V输出。
该评估套件具有选择工作模式(脉冲宽度调制和脉冲频率调制)和使能输入的功能。MAXM17623/MAXM17624模块数据手册提供器件的完整描述,在使用评估套件之前应同时参阅该评估套件数据手册与本数据手册。
应用
- 电池供电应用
- 分布式电源系统
- 工业传感器和过程控制
- 负载点电源
- 标准5V供电轨电源