MAX8834Y
量产自适应升压型转换器,提供1.5A闪光灯驱动
1.5A白光LED闪光灯驱动器,可理想用于手机中的5兆像素相机模块
- 产品模型
- 1
概述
- 2.5V至5.5V工作电压范围
- 升压DC-DC转换器
- 保证1.5A输出电流
- 自适应或I²C可编程输出电压
- 2MHz和4MHz开关频率选择
- 两路闪光灯/电影LED电流调节器
- 可通过I²C设置闪光灯和电影模式的电流
- 500mA时具有低压差(110mV最大值)
- LED指示器电流调节器
- 可通过I²C编程输出电流
- 斜坡和闪烁定时器,用于指示器模式
- 16mA时具有低压差(130mV最大值)
- 可通过I²C设置安全和看门狗定时器
- GSM屏蔽逻辑输入
- MAXFLASH系统闭锁保护
- 远端温度传感器输入
- 开路/短路LED检测
- 热关断保护
- 关断电流< 1µA
- 20焊球、0.5mm间距、2.5mm x 2.0mm WLP封装
MAX8834Y/MAX8834Z闪光灯驱动器集成了1.5A PWM DC-DC升压转换器和三路可编程、低边、低压差LED电流调节器。升压转换器具有内部开关MOSFET和同步整流器,可提高效率并最大程度减少外部元件数。通过I²C接口可灵活设置升压转换器的输出电压、电影/闪光灯模式、闪光灯定时器持续时间以及电流调节器。MAX8834Y/MAX8834Z能够工作在最低2.5V的电源电压,使其在新一代电池供电产品中保持可靠性能。
MAX8834Y/MAX8834Z带有两个电流调节器,用于闪光灯/电影模式。每个电流调节器在闪光灯模式下可吸入750mA的电流,在电影模式下可吸入125mA的电流。MAX8834Y/MAX8834Z还集成16mA低电流调节器,用于指示照相状态。指示器电流调节器包括可编程斜坡和闪烁定时器设置。可编程输入电流限制结合GSMB控制,降低了PA发送期间系统消耗的电流。确保在任何指定状态下可将闪光灯电流设置为最大值。此外,MAX8834Y/MAX8834Z还包括MAXFLASH功能,可在低压电池条件下自适应的降低闪光灯电流,防止系统进入欠压闭锁状态。
其它特性包括可选的NTC输入,用于热保护和开路/短路LED检测。MAX8834Y开关频率为2MHz,可提供最佳的整体效率。MAX8834Z开关频率为4MHz,可提供最小的整体方案尺寸。MAX8834Y/MAX8834Z采用20焊球、0.5mm间距的WLP封装(2.5mm x 2.0mm)。
应用
- 蜂窝电话与智能电话
- PDA、数码相机和便携式摄像机
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8834YEWP+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 21, 2016 - 1671A ASSEMBLY |
||
| MAX8834YEWP+T | 量产 | |
|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX8834YEWP+T | 量产 | |
|
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX8834YEWP+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LED 驱动器 IC 1 | ||
| MAX8607 | 量产 | 1MHz PWM boost转换器,用于驱动1.5A白光LED相机闪光灯 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8834Y的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论