MAX8607
量产1MHz PWM boost转换器,用于驱动1.5A白光LED相机闪光灯
大电流、白光LED、升压型DC-DC,用于点亮相机闪光灯,能够以84%的效率提供1.5A的稳定电流
- 产品模型
- 2
概述
- 支持高亮度LED及其它大功率白光LED
- 独立设置闪光/放映模式
- 闪光模式电流达1.5A
- 放映模式电流达360mA
- 可提供固定5V (最大1A)外部供电和80mA LED电流的磁盘模式
- 1.1A下,具有84%的效率(PLED / PBATT)
- TA降额,实现LED热保护
- 输出过压保护(OVP)
- 软启动消除了输入浪涌电流
- 1MHz PWM控制器可工作在任何负载
- 小尺寸外部元件
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 0.1µA关断模式
- 14引脚、3mm x 3mm TDFN封装
MAX8607白光LED boost转换器针对大电流白光LED的照相机闪光灯/频闪进行优化。MAX8607集成了一个1MHz PWM boost转换器、1.5A低压差(LDO)电流调节器和逻辑控制电路,适用于小尺寸LED闪光灯设计。两个逻辑输入用于控制四种工作模式:将静态电流降至0.1µA (典型值)的关断模式;提供高达360mA LED电流的连续照明、用于放映模式;提供短时间的1.5A LED电流用于闪光灯模式;提供+5V外部供电(高达1A下)用于磁盘模式,同时为LED提供80mA的恒流驱动。
内置1MHz boost转换器采用自适应控制方案,带有内部开关MOSFET和同步整流器,有助于提高效率、并减少外部元件数量。MAX8607采用14引脚、3mm x 3mm TDFN封装(最大高度0.8mm)。
应用
- 照相机闪光灯
- 蜂窝电话/智能电话
- PDA和数码相机
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8607ETD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8607ETD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8607的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论