概览
优势和特点
- 2.5V至5.5V工作电压范围
- 升压DC-DC转换器
- 确保1.5A输出电流
- 自适应调节或I²C可编程输出(3.7V至5.2V,16级)
- 效率高于90%
- 内置功率MOSFET和同步整流器
- 固定2MHz和4MHz PWM开关频率选项
- 1µH至4.7µH小电感
- 两个闪光灯/电影模式LED电流调节器
- I²C可编程的闪光灯模式输出电流(22.44mA至750mA,32级)
- I²C可编程的电影模式输出电流(15.6mA至125mA,8级)
- 500mA时具有极低压差(100mV典型值)
- LED指示电流调节器
- I²C可编程的输出电流(0.5mA至16mA,32级)
- 斜坡和闪烁定时器,用于指示器模式
- 16mA时具有极低压差(75mV典型值)
- I²C和/或LED_EN通/断控制,用于LED电流调节器
- I²C可编程的闪光灯安全定时器(50ms至800ms,步长50ms)
- I²C可编程的看门狗定时器(4s至16s,4级)
- MAXQ2000命令模块,用于I²C控制
- GSM逻辑输入可降低峰值电池电流
- 低电池电压检测(MAXFLASH)
- 远端温度传感器输入,防止过热
- 开路/短路LED检测
- 热关断保护
- 关断电流小于1µA
- 小尺寸外部元件
- 20焊球、0.5mm间距、2.5mm x 2mm WLP封装
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8834Y评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示高度集成、带1.5A闪光灯驱动器的自适应升压转换器MAX8834Y。MAX8834Y闪光灯驱动器集成了一个1.5A的自适应PWM升压DC-DC转换器、两路750mA白光LED相机闪光灯/电影模式电流调节器以及一路16mA LED指示电流调节器。该评估板还包括MAXQ2000微控制器命令模块,提供I²C接口,用于控制每路输出的开启/关断、升压输出、电影模式/闪光灯电流以及闪光灯定时设置。
MAX8834Y评估软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。MAX8834Y评估板还可评估MAX8834Z。为评估MAX8834Z,可在购买MAX8834Y评估板时申请免费样品。
应用
- 蜂窝电话与智能电话
- PDA、数码相机和便携式摄像机
文档
-
MAX8834YEVKIT: Evaluation Kit for the MAX8834Y/MAX8834Z Data Sheet (Rev. 0)2009/6/16PDF317K