MAX8834Z

过期

自适应升压型转换器,提供1.5A闪光灯驱动

1.5A白光LED闪光灯驱动器,可理想用于手机中的5兆像素相机模块

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.5V至5.5V工作电压范围
  • 升压DC-DC转换器
    • 保证1.5A输出电流
    • 自适应或I²C可编程输出电压
    • 2MHz和4MHz开关频率选择
  • 两路闪光灯/电影LED电流调节器
    • 可通过I²C设置闪光灯和电影模式的电流
    • 500mA时具有低压差(110mV最大值)
  • LED指示器电流调节器
    • 可通过I²C编程输出电流
    • 斜坡和闪烁定时器,用于指示器模式
    • 16mA时具有低压差(130mV最大值)
  • 可通过I²C设置安全和看门狗定时器
  • GSM屏蔽逻辑输入
  • MAXFLASH系统闭锁保护
  • 远端温度传感器输入
  • 开路/短路LED检测
  • 热关断保护
  • 关断电流< 1µA
  • 20焊球、0.5mm间距、2.5mm x 2.0mm WLP封装
MAX8834Z
自适应升压型转换器,提供1.5A闪光灯驱动
MAX8834、MAX8834Y、MAX8834Z:典型工作电路
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
LED 驱动器 IC 1
MAX8607 量产 1MHz PWM boost转换器,用于驱动1.5A白光LED相机闪光灯
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8834YEVKIT

MAX8834Y/MAX8834Z评估板

特性和优点

  • 2.5V至5.5V工作电压范围
  • 升压DC-DC转换器
    • 确保1.5A输出电流
    • 自适应调节或I²C可编程输出(3.7V至5.2V,16级)
    • 效率高于90%
    • 内置功率MOSFET和同步整流器
    • 固定2MHz和4MHz PWM开关频率选项
    • 1µH至4.7µH小电感
  • 两个闪光灯/电影模式LED电流调节器
    • I²C可编程的闪光灯模式输出电流(22.44mA至750mA,32级)
    • I²C可编程的电影模式输出电流(15.6mA至125mA,8级)
    • 500mA时具有极低压差(100mV典型值)
  • LED指示电流调节器
    • I²C可编程的输出电流(0.5mA至16mA,32级)
    • 斜坡和闪烁定时器,用于指示器模式
    • 16mA时具有极低压差(75mV典型值)
  • I²C和/或LED_EN通/断控制,用于LED电流调节器
  • I²C可编程的闪光灯安全定时器(50ms至800ms,步长50ms)
  • I²C可编程的看门狗定时器(4s至16s,4级)
  • MAXQ2000命令模块,用于I²C控制
  • GSM逻辑输入可降低峰值电池电流
  • 低电池电压检测(MAXFLASH)
  • 远端温度传感器输入,防止过热
  • 开路/短路LED检测
  • 热关断保护
  • 关断电流小于1µA
  • 小尺寸外部元件
  • 20焊球、0.5mm间距、2.5mm x 2mm WLP封装
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8834Y评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示高度集成、带1.5A闪光灯驱动器的自适应升压转换器MAX8834Y。MAX8834Y闪光灯驱动器集成了一个1.5A的自适应PWM升压DC-DC转换器、两路750mA白光LED相机闪光灯/电影模式电流调节器以及一路16mA LED指示电流调节器。该评估板还包括MAXQ2000微控制器命令模块,提供I²C接口,用于控制每路输出的开启/关断、升压输出、电影模式/闪光灯电流以及闪光灯定时设置。

MAX8834Y评估软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。MAX8834Y评估板还可评估MAX8834Z。为评估MAX8834Z,可在购买MAX8834Y评估板时申请免费样品。

应用

  • 蜂窝电话与智能电话
  • PDA、数码相机和便携式摄像机

MAX8834YEVKIT
MAX8834Y/MAX8834Z评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8834Z的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览