产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高转换效率
  • 精确的电流限制
  • Quick-PWM™结构,负载瞬变响应时间为100ns
  • 整个输入和负载范围内1%的VOUT精度
  • 关断模式下输出为高阻
  • Dual Mode™固定1.8V/1.5V/可调或2.5V/可调输出
  • 1V至5.5V的可调输出范围
  • 2V至28V电池输入范围
  • 200kHz/300kHz/420kHz/540kHz额定开关频率
  • 可调节过压保护
  • 1.7ms数字软启动
  • 驱动大的同步整流器FET
  • 电源就绪窗比较器
  • 2V ±1%基准输出
  • MAX8743
    双路、高效率、降压型控制器,关断状态下提供高阻
    MAX8743:最简工作电路
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
    开关稳压器和控制器 6
    MAX1845 量产 双路、高效率、降压型控制器,带有精确限流
    MAX1714 量产 高速、降压型控制器,用于笔记本电脑
    MAX1844 过期 高速、降压型控制器,带有精确限流,用于笔记本电脑
    MAX1761 量产 小型、双路、高效率buck控制器,用于笔记本电脑
    MAX1791 量产 高效率、10引脚µMAX、降压型控制器,用于笔记本电脑
    MAX1762 过期 高效率、10引脚µMAX、降压型控制器,用于笔记本电脑
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8743的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览