MAX8717

量产

交叉工作、高效、双电源控制器,用于笔记本电脑

双路、降压型、交叉工作、固定频率开关电源(SMPS)控制器,带有同步整流器,用于笔记本电脑

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 固定开关频率
    • 200kHz、300kHz或500kHz
    • 250kHz、300kHz或400kHz (仅MAX8756)
  • 无需检流电阻
  • 40/60优化交错
  • 输入电容要求较低
  • 固定输出或可调输出(Dual Mode™)
    • 3.3V/5V固定或1V至5.5V可调输出
    • 1.5V/1.8V固定或1V至2.3V可调输出(仅MAX8756)
  • 4V至26V输入范围
  • 独立选择PWM、跳脉冲和低噪声工作模式
  • 软启动和软关断
  • 0.75%精度的2V基准
  • 独立电源良好输出
MAX8717
交叉工作、高效、双电源控制器,用于笔记本电脑
MAX8716、MAX8717、MAX8756、MAX8757:标准应用电路
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
开关稳压器和控制器 3
MAX1845 量产 双路、高效率、降压型控制器,带有精确限流
MAX1541 量产 双路、降压型控制器,带有电感饱和保护、动态输出和线性稳压器
MAX8743 过期 双路、高效率、降压型控制器,关断状态下提供高阻
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8716EVKIT

MAX8716评估板

特性和优点

  • +6V至+24V输入电压范围
  • 输出电压
    +3.3V、5A输出(可在+1.0V至+5.5V之间调整)
    +5.0V、5A输出(可在+1.0V至+5.5V之间调整)
  • 300kHz开关频率
  • 可分别选择PWM、跳频和低噪声工作模式
  • 独立的电源就绪输出
  • 小尺寸元件
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX8716评估板(EV kit)用于演示MAX8716标准应用电路。这个双路、PWM同步DC-DC转换器可以对高压电池和/或交流适配器进行降压转换,为笔记本电脑提供主电源。

    MAX8716评估板在+6V至+24V电池输入范围内产生+5V和+3.3V双路输出。+5V输出可提供高达5A的电流;+3.3V输出可提供5A电流,效率高达95%。评估板工作在300kHz开关频率,具有优异的线路和负载瞬变响应特性。

    该评估板是经过完全安装和测试的电路板。通过改变反馈电阻R19、R20、R21和R22,可在+1.0V至+5.5V之间调节两路输出。

    应用

    • 2节至4节Li+电池供电设备
    • 主电源或I/O电源
    • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
    • PDA与移动通信

    MAX8716EVKIT
    MAX8716评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8717的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览