MAX1541
量产双路、降压型控制器,带有电感饱和保护、动态输出和线性稳压器
双路、Quick-PWM™、降压型控制器,提供饱和保护和动态输出电压
- 产品模型
- 2
概述
- 电感饱和保护
- 精确的差分电流检测输入
- 双路超高转换效率的Quick-PWM,具有100ns的负载阶跃响应
- MAX1540A
- 1.8V/1.2V固定电压或0.7V至5.5V的可调输出(OUT1)
- 2.5V/1.5V固定电压或0.7V至5.5V的可调输出(OUT2)
- 固定的5V、100mA线性稳压器
- MAX1541
- 外部基准输入(REFIN1)
- 动态可选的0.7V至5.5V输出电压(OUT1)
- 2.5V/1.8V固定或0.7V至5.5V的可调输出(OUT2)
- 可选的电源就绪指示,及瞬变期间的故障屏蔽
- 固定5V或可调的100mA线性稳压器
- 在整个电源输入和负载范围内,具有1%的VOUT精度
- 2V至28V电池电压输入范围
- 170kHz至620kHz可选择的开关频率
- 过压/欠压保护选择
- 1.7ms数字软启动
- 驱动大功率同步整流器FET
- 2V ±0.7%基准输出
- 独立的电源就绪区间比较器
MAX1540A/MAX1541为双路脉宽调制(PWM)控制器,具有高转换效率、出色的瞬态响应及高直流输出精度的特性,能够满足降低高压电池电压,以产生笔记本电脑中低压芯片组和RAM的供电电源。
Maxim独特的Quick-PWM™控制器具有自由运行,固定导通时间和输入前馈等特点。该结构能够提供超高速瞬态响应、宽输入-输出(I/O)电压差、低电源电流及严格的负载调整等特性。该控制器通过与输出串联的外部电流检测电阻提供精确的电感电流测量,以保证可靠的过载和电感饱和保护。此外,该控制器还能够利用同步整流器自身,即无损耗电感电流检测方法,以提供更低功耗的过载保护。
如需带有电感饱和保护、外部基准输入电压和输出电压动态可选等特性的单路降压型PWM控制器,请参考MAX1992/MAX1993数据资料。
应用
- 0.7V至5.5V电源
- 有源端接总线(MAX1541)
- 核/IO电源,可低至0.7V
- 具有动态电压核的CPU/芯片组/GPU
- DDR存储器端接(MAX1541)
- 笔记本电脑
- 电源(MAX1541)
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1541ETL+ | 40-Lead TQFN (6mm x 6mm x 0.75mm) | ||
| MAX1541ETL+T | 40-Lead TQFN (6mm x 6mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1541的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论