MAX77839
推荐用于新设计5.5V输入、4.4A/3.6A开关电流、6μA IQ降压-升压转换器
4.4A降压-升压转换器,具有超低IQ
- 产品模型
- 16
概述
- 灵活的系统集成
- 输入电压范围:1.8V至5.5V
- 可通过单电阻调节的输出范围:2.3V至5.3V
- 输出电流:3A(最大值)
- 4.4A ILIM,参见TOC 24("A"和"B"选项)
- 3.6A ILIM,参见TOC 23("C"和"D"选项)
- 峰值效率:96%(VIN = 3.6V, VOUT = 3.3V)
- 可选GPIO引脚(FPWM输入,低电平有效POK输出)
- 低电源电流可延长电池使用时间
- 跳跃模式可降低轻负载时的电源电流
- 6μA超低IQ
- 开关频率:2.2MHz(典型值)
- 集成保护功能可提供系统稳健性
- 欠压保护(UVLO)
- 过压保护(OVP)
- 逐周期电感峰值电流限制
- 热关断(TSHDN)
- 有源输出放电
- 小尺寸解决方案
- 2.07mm x 1.51mm、0.4mm间距、15引脚WLP
- 2.5mm x 2.0mm、0.5mm间距、11引脚FC2QFN
MAX77839是一款高效降压-升压稳压器,具有行业先进水平的6μA静态电流,适用于单节锂离子电池和放电电压为1.8V的任何化学电池。该器件输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围为2.3V至5.3V。该IC提供两种不同的开关电流限制以根据给定的负载电流要求优化外部元件尺寸("A"和"B"= 4.4A(典型值),"C"和"D"= 3.6A(典型值)),并提供两种不同的GPIO引脚配置("A"和"C"= FPWM引脚,"B"和"D"= POK引脚)。这些选项提供了设计灵活性,让IC能够适用于广泛的应用和用例,同时还大幅减小了电路板面积。
该IC可通过单电阻在2.3V至5.3V范围内调节输出电压。可配置的GPIO引脚支持根据系统要求选择FPWM模式控制输入或低电平有效POK开漏输出。Maxim专门设计的降压-升压控制器技术提供高效率、出色的负载和线路瞬态响应,以及降压和升压工作模式之间的无缝转换。
MAX77839采用2.07mm x 1.51mm、15引脚晶圆级封装(WLP)和2.5mm x 2.0mm、11引脚FC2QFN封装。
应用
- 资产跟踪/车队管理
- 5G/2G/GSM蜂窝电源
- RF放大器
- 智能手机ToF/面部和手势识别
- 系统功率预调节
- 单节锂离子电池供电设备
参考资料
数据手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77839AEFQ+ | LFCSP | ||
| MAX77839AEFQ+T | LFCSP | ||
| MAX77839AEWL+ | WLCSP | ||
| MAX77839AEWL+T | WLCSP | ||
| MAX77839BEFQ+ | LFCSP | ||
| MAX77839BEFQ+T | LFCSP | ||
| MAX77839BEWL+ | WLCSP | ||
| MAX77839BEWL+T | WLCSP | ||
| MAX77839CEFQ+ | LFCSP | ||
| MAX77839CEFQ+T | LFCSP | ||
| MAX77839CEWL+ | WLCSP | ||
| MAX77839CEWL+T | WLCSP | ||
| MAX77839DEFQ+ | LFCSP | ||
| MAX77839DEFQ+T | LFCSP | ||
| MAX77839DEWL+ | WLCSP | ||
| MAX77839DEWL+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 29, 2023 - 2367 WAFER FAB |
||
| MAX77839AEFQ+ | 量产 | |
| MAX77839AEFQ+T | 量产 | |
| MAX77839AEWL+ | 量产 | |
| MAX77839AEWL+T | 量产 | |
| MAX77839BEFQ+ | 量产 | |
| MAX77839BEFQ+T | 量产 | |
| MAX77839BEWL+ | 量产 | |
| MAX77839BEWL+T | 量产 | |
| MAX77839CEFQ+ | 量产 | |
| MAX77839CEFQ+T | 量产 | |
| MAX77839CEWL+ | 量产 | |
| MAX77839CEWL+T | 量产 | |
| MAX77839DEFQ+ | 量产 | |
| MAX77839DEFQ+T | 量产 | |
| MAX77839DEWL+ | 量产 | |
| MAX77839DEWL+T | 量产 | |
|
2月 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX77839AEWL+ | 量产 | |
| MAX77839AEWL+T | 量产 | |
| MAX77839DEWL+ | 量产 | |
| MAX77839DEWL+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77839的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论