概览
优势和特点
- 用于高精度测量的检测点
- EN、POK和OUTS的可访问测试点
- 输出电压可通过SEL调节
- 可配置FPWM和跳跃模式(A和C选项)(默认为跳跃模式)
- 可配置POK状态(B和D选项)
- 有源放电功能
产品详情
MAX77839评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估2.5A降压-升压转换器MAX77839。该IC能够支持1.8V至5.5V输入,输出电压可在2.3V至5.3V之间调节(使用SEL引脚)。该评估套件的出厂默认输出电压设置为3.3V。可以通过改变SEL电阻值(R3)来调整输出电压。GPIO引脚可用于支持Force PWM或POK功能。该评估套件与任何版本的MAX77839 FC2QFN IC兼容(默认为MAX77827AEFQ+)。
应用
- 5G/2G/GSM蜂窝电源
- 资产跟踪/车队管理
- RF放大器
- 单节锂离子电池供电设备
- 智能手机ToF/面部和手势识别
- 系统电源预调节
文档
-
MAX77839QEVKIT: Evaluation Kit for the MAX77839 (FC2QFN) Data Sheet (Rev. 0)2022/1/18PDF765K