概览
优势和特点
- 用于高精度测量的检测点
- EN、POK和OUTS的可访问测试点
- 使用SEL可调节输出电压
- 可配置FPWM和跳跃模式(A和C选项)(默认为跳跃模式)
- 可配置POK状态(B和D选项)
- 有源放电功能
- UVLO上升 = 1.8V,UVLO下降 = 1.73V(MAX77839AEWL+)
产品详情
MAX77839评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估2.5A降压-升压转换器MAX77839。该IC能够支持1.8V至5.5V输入,输出电压可在2.3V至5.3V之间调节(通过SEL引脚)。该评估套件的出厂默认输出电压设置为3.3V。可以通过改变SEL电阻值(R3)来调整输出电压。GPIO引脚可用于支持强制PWM或电源正常(POK)功能。该评估套件与任何版本的MAX77839 WLP IC兼容(默认为MAX77839AEWL+)。
应用
- 5G/2G/GSM蜂窝电源
- 资产跟踪/车队管理
- RF放大器
- 单节锂离子电池供电设备
- 智能手机ToF/面部和手势识别
- 系统电源预调节