MAX25255
推荐用于新设计具有多相能力和ASIL B安全等级的双路36V输入电压、8A同步降压转换器
面向双路6A到单路32A范围内的汽车电池供电应用提供高功率密度和可扩展电源转换
- 产品模型
- 8
概述
- 双路降压转换器
- 宽输入范围:3.0V至36V(42V,最大值)
- 低关断电源电流(6.5µA,最大值)
- 一个通道开启时达到低工作静态电流(12µA,典型值)
- VOUT可编程范围:0.8V至14V
- 每通道电流高达8A
- 两个转换器之间180°错相工作
- 最短导通时间:24ns(典型值)
- 双相/四相操作
- 能够并行操作两个IC以实现四相操作
- 均流精度:±10%
- 双相和四相分别支持高达16A和32A
- 诊断和冗余电路(MAX25255)
- 符合ASIL B标准要求
- 冗余基准电压源
- 芯片温度监控器
- 精密过压和欠压保护
- 概述
- 采用23引脚、4.50mm x 5.75mm FC2QFN封装
- 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
- 符合AEC-Q100标准要求
- 提供200kHz、400kHz、1MHz或2MHz开关频率选项
- 扩频
MAX25254/MAX25255 是集成了高侧和低侧开关的小型同步双路降压转换器。这些IC可在3V至36V的输入电压范围内为每个通道提供高达8A的电流,而在无负载时静态电流消耗仅为12μA。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。在压差区域内调节输出电压时,MAX25254/MAX25255可在99%的占空比下运行,非常适合汽车和工业应用。
MAX25254/MAX25255提供5V和3.3V两种固定输出电压。提供四个固定频率选项,因此所需外部元件数量少,同时能够减少输出纹波,并确保没有AM干扰。MAX25254/MAX25255可在轻负载条件下进入跳跃模式,空载时的静态电流超低,只有12μA。订购MAX25254/MAX25255时可启用扩频以获得出色的EMI性能。
MAX25254D和MAX25255D中的两个降压转换器可配置为双相操作,使输出负载能力达到16A。此外,MAX25254D/MAX25255D和MAX25254Q/MAX25255Q可并联使用,以提供支持高达32A(最大值)输出电流的四相操作。
MAX25254/MAX25255采用小型4.50mm x 5.75mm 23引脚FC2QFN封装,所需外部元件非常少。
应用
- 音响主机的前端电源
- ASIL应用
- 通用双路降压转换器
- 远程信息处理模块
- 前置摄像头电源
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX25255AFDA/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25255AFDA/VY+T | LFCSP | ||
| MAX25255AFDB/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25255AFDB/VY+T | LFCSP | ||
| MAX25255DAFDA/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25255DAFDA/VY+T | LFCSP | ||
| MAX25255DAFDG/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25255DAFDG/VY+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2025 - 2504 PIN/ERRATA |
||
| MAX25255AFDA/VY+ | 量产 | |
| MAX25255AFDA/VY+T | 量产 | |
| MAX25255AFDB/VY+ | 量产 | |
| MAX25255DAFDA/VY+ | 量产 | |
| MAX25255DAFDA/VY+T | 量产 | |
| MAX25255DAFDG/VY+ | 量产 | |
| MAX25255DAFDG/VY+T | 量产 | |
|
6月 27, 2025 - 2426A MECHANICAL DATASHEET |
||
| MAX25255AFDA/VY+ | 量产 | |
| MAX25255AFDA/VY+T | 量产 | |
| MAX25255AFDB/VY+ | 量产 | |
| MAX25255DAFDA/VY+ | 量产 | |
| MAX25255DAFDA/VY+T | 量产 | |
| MAX25255DAFDG/VY+ | 量产 | |
| MAX25255DAFDG/VY+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX25255AFDA
- MAX25255AFDB
- MAX25255DAFDA
- MAX25255DAFDB
- MAX25255DAFDG
- MAX25255DAFDH
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25255的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论