概览
优势和特点
- 输入电压范围:3V至36V
- 降压转换器提供3.3V固定输出和0.8V至14V可调输出
- 提供高达12A/16A的输出电流
- 可选BIAS LDO输入源
- 频率同步输入
- 独立使能输入
- 支持扩频
- 提供电压监测PGOOD输出
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX25255双相评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25255汽车级2MHz同步降压转换器双相操作。该评估套件预安装了MAX25255DAFDA/VY+ (3.3V/2MHz),以及用于评估的多个测试点和跳线。
该评估套件用于在3V至36V输入电压范围内提供高达12A电流。输出电压质量可以通过观察PGOOD1信号来监测。该评估套件还可用于评估其他MAX25255型号版本,只需做少许的元件改动。
应用
- 音响主机的前端电源
- ASIL应用
- 通用双路降压转换器
- 远程信息处理模块
- 前置摄像头电源
文档
-
MAX25255DUALEVKIT: MAX25255 Dual Phase Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 1)2022/9/12PDF770 K
-
MAX25255DUALEVKIT ODB Files2022/9/12ZIP2 M
-
如何准确估算IC结温2025/6/19