MAX20812
推荐用于新设计双路输出6A、3MHz、2.7V至16V降压型开关稳压器
利用单个封装内的两个超快微型稳压器来缩小设计尺寸
- 产品模型
- 4
概述
- 功率密度高,元件数量少
- 双路输出或双相操作
- 单电源操作,并集成LDO用于偏置生成
- 可选2.5V至5.5V外部偏置,实现更高效率
- 3.5mm x 4.6mm、21引脚FC2QFN紧凑型封装
- 内部补偿
- 宽工作范围
- 输入电压范围:2.7V至16V
- 输出电压范围:0.5V至5.8V
- 可配置开关频率:500kHz至3MHz
- 结温范围:–40°C至+125°C
- 通过3个引脚绑定可编程引脚来选择不同配置
- 每个输出都有独立的使能和电源良好指示
- 优化的性能和效率
- 峰值效率:92.5%(VDDH = 12V、VOUT = 1.8V、fSW = 1MHz)
- 交错式180°错相工作
- 可选AMS可改善负载瞬态
- 可选DCM可提高轻负载效率
- 主动电流均衡支持双相操作(仅适用于MAX20812)
MAX20812/MAX20812T是一款完全集成式双路输出高效降压型DC-DC开关稳压器。这些稳压器可以采用2.7V至16V输入电源,支持0.5V至5.8V输出调节范围,每路输出提供最高6A负载电流。采用MAX20812,两个输出可以并联成为一个单路输出、双相稳压器,从而支持高达12A的负载电流。
该器件的开关频率可在500kHz至3.0MHz之间进行配置,并能够优化解决方案的尺寸和性能设计。
MAX20812/MAX20812T使用固定频率电流模式控制,支持内部补偿。双路开关稳压器以180°错相运行。MAX20812采用可选的先进调制方案(AMS)来提供更高的动态负载瞬变性能。该器件还采用可选的断续导电模式(DCM)操作来提高轻负载效率。可以通过将引脚绑定电阻从PGM_引脚连接到地来选择操作设置和可配置功能。
MAX20812/MAX20812T有一个内部1.8V LDO输出,为栅极驱动器(VCC)和内部电路(AVDD)供电。该器件还包含可选的LDO输入引脚(LDOIN),可以连接2.5V至5.5V偏置输入电源来实现更高效率。
MAX20812/MAX20812T集成了多种保护功能,包括正负过流保护、输出过压保护和过温保护,可确保设计稳定可靠。
MAX20812/MAX20812T采用紧凑型3.5mm x 4.6mm FC2QFN封装,支持-40°C至+125°C结温。MAX20812封装顶部开放,MAX20812T封装顶部闭合。
应用
- 数据中心电源
- 通信设备
- 网络设备
- 服务器和存储
- 负载点稳压器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20812AFH+ | 21-Lead FC2QFN (3.5mm x 4.6mm x 0.75mm) | ||
| MAX20812AFH+T | 21-Lead FC2QFN (3.5mm x 4.6mm x 0.75mm) | ||
| MAX20812TAFH+ | 21-Lead FC2QFN (3.5mm x 4.6mm x 0.7mm) | ||
| MAX20812TAFH+T | 21-Lead FC2QFN (3.5mm x 4.6mm x 0.7mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20812的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论