概览

优势和特点

  • 输入电压范围:2.7V至16V
  • 输出电压范围:0.5V至5.8V
  • 高效率和电源密度
  • 元件数量少
  • 双输出或单输出双相操作
  • 优化性能
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20812评估套件(EV套件)是一款参考平台,用于评估MAX20812——一款双输出、低成本、全集成、高效的小型降压DC-DC开关稳压器IC。该IC采用21引脚3.5mm x 4.6mm FC2QFN封装,间距为0.5mm。该评估套件的每路输出可提供高达6A的负载电流。两个输出可以并联成为一个单路输出双相稳压器,从而支持高达12A的负载电流。更多信息参见MAX20812 IC数据手册。

该评估套件包含装配完成且经过测试的MAX20812 PCB。包含跳线引脚、测试点和输入/输出连接器,以在广泛的应用中实现灵活性和便利性。

 

应用

  • 通信设备
  • FPGA/DSP/MCU的I/O引脚
  • 存储器VDDQ
  • 网络设备
  • 负载点稳压器
  • 服务器和存储设备
  • μP芯片组