MAX20414

量产

2.2MHz同步Boost和降压型转换器

小尺寸汽车PMIC,适用于信息娱乐系统和ADAS应用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多功能、小尺寸
    • 同步750mA Boost转换器
      • 3.8V至8.5V固定输出电压,步长为100mV。
    • 高达3A的同步Buck转换器
      • 工厂可配置输出电压:0.8V至3.8V,步长为25mV
      • 电阻可调节
    • 3.0V至5.5V工作电压
    • 2.2MHz操作
    • 93% ±3%欠压门限
    • 107% ±3%过压门限
    • 独立的EN_输入和低电平有效RESET_输出
  • 高精度
    • ±2%输出电压精度(OUT1)和±1.5%输出电压精度(OUT2)
    • 良好的负载瞬态响应
  • 支持汽车环境的可靠性
    • 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
    • 过热和短路保护
    • 4mm × 4mm、24引脚、TQFN封装
    • -40°C至+125°C汽车级温度范围
MAX20414
2.2MHz同步Boost和降压型转换器
MAX20414 Circuit Diagram
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX20414EVKIT

MAX20414 评估板

特性和优点

  • 3V至5.5V工作电压
  • 5V @ 500mA同步Boost转换器(OUT1)
  • 1.25V @ 3A同步Buck转换器(OUT2)
  • SYNC模式选择输入,用于选择强制PWM(FPWM)、跳脉冲模式或外部频率同步
  • 独立的低电平有效RESET_输出
  • 外部元件最小化
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20414评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20414电源管理IC (PMIC)。评估板包括两个高效、低压DC-DC转换器。OUT1输出将3.3V输入电压升压至5V、电流高达500mA,而OUT2降压型转换器提供可调节输出电压,输出电压低至0.8V、电流高达3A。2.2MHz开关频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。

评估板具有两个开/关跳线控制,以及两路复位输出(低电平有效RESET1、低电平有效RESET2),用于指示各个转换器的输出状态。评估板也提供SYNC输入,用于选择工作模式(强制-PWM、跳脉冲或外部频率同步)。

应用

  • ADAS
  • 娱乐
  • SOC电源

MAX20414EVKIT
MAX20414 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20414的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览