概览

优势和特点

  • 3V至5.5V工作电压
  • 5V @ 500mA同步Boost转换器(OUT1)
  • 1.25V @ 3A同步Buck转换器(OUT2)
  • SYNC模式选择输入,用于选择强制PWM(FPWM)、跳脉冲模式或外部频率同步
  • 独立的低电平有效RESET_输出
  • 外部元件最小化
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20414评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20414电源管理IC (PMIC)。评估板包括两个高效、低压DC-DC转换器。OUT1输出将3.3V输入电压升压至5V、电流高达500mA,而OUT2降压型转换器提供可调节输出电压,输出电压低至0.8V、电流高达3A。2.2MHz开关频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。

评估板具有两个开/关跳线控制,以及两路复位输出(低电平有效RESET1、低电平有效RESET2),用于指示各个转换器的输出状态。评估板也提供SYNC输入,用于选择工作模式(强制-PWM、跳脉冲或外部频率同步)。

应用

  • ADAS
  • 娱乐
  • SOC电源

相关产品