MAX20079
量产IQ为3.5μA的汽车级36V 3.5A降压转换器
性能出色的超低IQ降压转换器是汽车应用的适宜选择
- 产品模型
- 10
概述
- 集成FET的同步DC-DC转换器
- 3.5A输出电流能力
- 待机模式下的静态电流:3.5μA
- 小尺寸解决方案有助于节省空间
- 65ns最短导通时间
- 2.1MHz或400kHz固定工作频率选项
- 提供用于降压的3V至12V可编程输出或5V/3.3V固定选项
- 固定的3.5ms内部软启动
- 创新的电流模式控制架构可优化总电路板空间和BOM数量
- PGOOD输出和高压EN输入简化了电源时序控制
- 保护特性和工作范围是汽车应用的适宜选择
- 工作VIN范围:3V至36V
- 40V负载突降保护
- 99%占空比工作模式以实现低压差
- –40°C至+125°C汽车温度范围
- 通过AEC-Q100认证
MAX20079是一款集成了高侧和低侧开关的小型汽车级同步降压转换器。该器件可在+3V至+36V的输入电压范围内提供高达3.5A的电流,而空载时静态电流仅3.5µA。MAX20079在+6V至+18V的正常工作输入范围内以±2%的精度提供输出电压。该转换器具有65ns的超短导通时间能力,能够提供较大的输入至输出转换比。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。MAX20079可以在99%占空比低压差下运行,非常适合汽车和工业应用。该IC提供固定输出电压为3.3V和5V的标准部件。此外,MAX20079可使用外部电阻分压器配置为3V至12V的输出电压。频率在内部固定为2.1MHz,因此所需外部元件数量少,同时能够减少输出纹波,并确保没有AM干扰。还提供400kHz选项以尽量降低开关损耗和提高效率。MAX20079会在轻负载条件下自动进入跳跃模式,空载时静态电流低至3.5µA。它提供引脚使能的展频调制能力,以充分减少调制频率导致的电磁辐射。
MAX20079采用小型4mm x 4mm 20引脚SW-TQFN封装,使用的外部元件非常少。智能封装布局造就了EMI性能出色的超低噪声解决方案。
应用
- 汽车
- 高电压DC-DC转换器
- 工业
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20079AATP/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20079AATP/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20079BATP/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20079BATP/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20079DATP/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20079DATP/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20079EATP/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20079EATP/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20079FATP/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20079FATP/VY+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20079的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论