MAX20006

量产

36V、220kHz至2.2MHz、4A/6A/8A全集成汽车降压转换器

业界最小的高效、高功率降压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多功能,实现小尺寸
    • VIN工作在3.5V至36V电压范围
    • 跳脉冲模式下静态电流仅为25µA
    • 同步DC-DC转换器,集成FET
    • 220kHz至2.2MHz可调节频率
    • 固定5ms内部软启动
    • 1V至10V可编程输出电压,或3.3V和5.0V固定输出选项
    • 98%占空比,低压差
    • 低电平有效RESET输出
  • 高精度
    • ±2%输出电压精度
    • 良好的负载瞬态响应
    • 支持汽车环境的可靠性
      • 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
      • 过热和短路保护
      • 3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装
      • -40°C至+125°C工作温度范围
      • 40V抛负载容限
      • AEC-Q100认证
MAX20006
36V、220kHz至2.2MHz、4A/6A/8A全集成汽车降压转换器
MAX20004, MAX20006, MAX20008: Typical Application Circuit
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX20006EVKIT

MAX20004, MAX20006和MAX20008

特性和优点

  • VIN工作在3.5V至36V范围
  • 跳脉冲模式下的空载静态电流仅为25µA
  • 高效同步DC-DC转换器,集成FET
  • 220kHz至2.2MHz可调节频率
  • 外部时钟同步(SYNC)输入
  • 内部软启动
  • 固定3.3V/5.0V输出或电阻可编程1V至10V输出
  • 低压差(98%有效占空比操作)
  • ±2%输出电压精度
  • 低电平有效RESET输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20006/MAX20008评估套件(EV kit)演示MAX20004/MAX20006/MAX20008高压、电流模式、低工作电流、同步降压型转换器。评估套件工作在3.5V至36V较宽输入电压范围。默认配置下的输出设置为5V,可使用相应元件在1V至10V范围内调节。MAX20004/MAX20006/MAX20008的电流限值分别支持4A/6A/8A标称输出电流。

评估套件开关频率默认配置下设置为2.2MHz (MAX20006EVKIT)或400kHz (MAX20008EVKIT)。开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz范围内设置,且可同步到外部信号。评估套件可通过提供的板载跳线设置为定频(PWM模式)或跳脉冲(SKIP模式),轻载时保持高效率。

应用

  • ADAS
  • DC动力系统分配
  • 导航及无线电头单元
  • 分布式直流电源系统

eval board
MAX20008EVKIT

MAX20004, MAX20006和MAX20008

特性和优点

  • VIN工作在3.5V至36V范围
  • 跳脉冲模式下的空载静态电流仅为25µA
  • 高效同步DC-DC转换器,集成FET
  • 220kHz至2.2MHz可调节频率
  • 外部时钟同步(SYNC)输入
  • 内部软启动
  • 固定3.3V/5.0V输出或电阻可编程1V至10V输出
  • 低压差(98%有效占空比操作)
  • ±2%输出电压精度
  • 低电平有效RESET输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20006/MAX20008评估套件(EV kit)演示MAX20004/MAX20006/MAX20008高压、电流模式、低工作电流、同步降压型转换器。评估套件工作在3.5V至36V较宽输入电压范围。默认配置下的输出设置为5V,可使用相应元件在1V至10V范围内调节。MAX20004/MAX20006/MAX20008的电流限值分别支持4A/6A/8A标称输出电流。

评估套件开关频率默认配置下设置为2.2MHz (MAX20006EVKIT)或400kHz (MAX20008EVKIT)。开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz范围内设置,且可同步到外部信号。评估套件可通过提供的板载跳线设置为定频(PWM模式)或跳脉冲(SKIP模式),轻载时保持高效率。

应用

  • ADAS
  • DC动力系统分配
  • 导航及无线电头单元
  • 分布式直流电源系统

MAX20006EVKIT
MAX20004, MAX20006和MAX20008
MAX20004, MAX20006, MAX20008 EV Kit
MAX20008EVKIT
MAX20004, MAX20006和MAX20008
MAX20004, MAX20006, MAX20008 EV Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20006的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览